SJ1-4253X-SMT Serie
2,5 mm, 4 Leiter, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    2,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    16
  • Strombelastbarkeit (A)
    0,3

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ1-42534-SMT 4 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42534-SMT Bestandsabfrage SJ1-42534-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-42535RS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42535RS-SMT Bestandsabfrage SJ1-42535RS-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-42535TS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42535TS-SMT Bestandsabfrage SJ1-42535TS-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-42536-SMT 4 Horizontal 2 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42536-SMT Bestandsabfrage SJ1-42536-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern

Verwandte Produkte



SP-25401

2,5 mm, Stereo, 4 Pol, Weiche Abdeckung, Audiosteckverbinder

 
Powered By OneLink