SJ1-4251X-SMT Serie
2,5 mm, 4 Leiter, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    2,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    16
  • Strombelastbarkeit (A)
    0,3
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ1-42514-SMT 4 Horizontal 0 1 Schwarz -- Bestandsabfrage SJ1-42514-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-42515RS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42515RS-SMT Bestandsabfrage SJ1-42515RS-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-42515TS-SMT 4 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42515TS-SMT -- -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-42516-SMT 4 Horizontal 2 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-42516-SMT Bestandsabfrage SJ1-42516-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink