SJ1-253X-SMT Serie
2,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    2,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    16
  • Strombelastbarkeit (A)
    0,3
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ1-2533-SMT 3 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell Bestandsabfrage SJ1-2533-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-2534-SMT 3 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell Bestandsabfrage SJ1-2534-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-2535-SMT 3 Horizontal 2 1 Schwarz 3D-Modell Bestandsabfrage SJ1-2535-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink