SJ1-251X-SMT Serie
2,5 mm, Stereo, Rechtwinkelig, Oberflächenmontage (SMT), Audiosteckverbinder


Technische Daten

  • Audio-Standard (mm)
    2,5
  • Anschlusstyp
    Steckverbinder
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Betriebsspannung (VDC)
    12
  • Strombelastbarkeit (A)
    1
  • Schirmung
    Nein

Verfügbare Modelle

Modellnummer Anzahl der Leiter Ausrichtung Interne Schalter Anzahl der Anschlüsse Farbe 3D-Modell Anschlussanleitung Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
SJ1-2513-SMT 3 Horizontal 0 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-2513-SMT Anschlussanleitung SJ1-2513-SMT Bestandsabfrage SJ1-2513-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-2513C-SMT 3 Horizontal 1 1 Schwarz -- Anschlussanleitung SJ1-2513C-SMT Bestandsabfrage SJ1-2513C-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-2514-SMT 3 Horizontal 1 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-2514-SMT Anschlussanleitung SJ1-2514-SMT Bestandsabfrage SJ1-2514-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
SJ1-2515-SMT 3 Horizontal 2 1 Schwarz 3D-Modell SJ1-2515-SMT Anschlussanleitung SJ1-2515-SMT Bestandsabfrage SJ1-2515-SMT -- Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered By OneLink