CMT-8540S-SMT
8,5 mm, 5,0 Vo-p, 100 dB, Oberflächenmontage (SMT), Magnetischer Audioumformer-Summer


Technische Daten

  • Steuerschaltung
    Nein
  • Eingangsart
    V Null bis Spitze
  • Nennspannung
    5
  • Schalldruckpegel (dB)
    100
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
    150
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
    70
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
    -20
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    8,5 x 8,5 x 4
  • Abmessungen LxBxH (in)
    0,33 x 0,33 x 0,16
  • Waschbar
    Nein
 
Powered By OneLink