CMT-1411R-SMT
14 mm, 5 Vo-p, 93 dB, Oberflächenmontage (SMT), Magnetischer Audioumformer-Summer


Technische Daten

  • Steuerschaltung
    Nein
  • Eingangsart
    V Null bis Spitze
  • Nennspannung
    5
  • Schalldruckpegel (dB)
    93
  • Montagestil
    Oberflächenmontage
  • Stromverbrauch (mA)
    90
  • Betriebstemperatur MAX (°C)
    85
  • Betriebstemperatur MIN (°C)
    -40
  • Abmessungen LxBxH (mm)
    14 x 11 x 3
  • Abmessungen LxBxH (in)
    0,55 x 0,43 x 0,12
  • Waschbar
    Ja
 
Powered By OneLink