Parametrische Suche: Peltier-Geräte


Imax (A)
 
0,8
2
2,8
3
3,5
3,9
4
5
6
7
8,5
12,5
13
15
Min
Max
Vmax (V)
 
2,1
3,8
4,2
7,6
8,6
8,8
12
15,4
15,7
16,1
24,1
Min
Max
Qmax (Th=27 °C) (W)
 
3,7
3,9
4,2
4,4
5,5
6,5
7
7,1
7,3
7,4
7,5
7,9
8,1
8,4
8,5
8,6
8,7
10
10,2
10,3
11
12,2
13
13,6
14,5
15
15,2
15,4
16
16,6
18
18,2
18,7
18,8
19,6
20
23
27
27,9
29
29,7
29,8
31
31,1
32
33,4
35,2
37,4
41
42
43,1
50,5
51,6
53
53,1
55
55,6
75
77,1
110
118
130
200
Min
Max
Qmax (Th=50 °C) (W)
 
4
4,2
4,3
4,6
5
6,1
7,2
7,7
7,9
8
8,2
8,3
8,7
9
9,2
9,4
9,5
9,6
11,1
11,2
11,3
12,3
13,6
14,3
14,5
14,9
15,1
16,1
16,7
16,9
17,1
17,8
18
19,5
20,1
20,8
20,9
21,6
21,8
22,3
25,7
30,1
31,2
32
32,4
32,5
32,7
34,2
34,6
35,2
37,3
39
41,8
45,8
46
46,9
48
56,5
58
59,1
59,3
60,5
61
83,9
85
121
130
145
224
Min
Max
ΔTmax (Th=27°C)
 
66
68
70
72
85
95
Min
Max
ΔTmax (Th=50 °C)
 
72
73
75
77
95
105
Min
Max
Länge (mm)
 
10
15
20
30
40
50
70
Min
Max
Breite (mm)
 
10
15
20
30
40
50
70
Min
Max
Höhe (mm)
 
3
3,1
3,15
3,3
3,4
3,45
3,5
3,6
3,65
3,7
3,75
3,8
3,85
3,9
3,95
4
4,05
4,6
4,65
4,7
4,75
5,1
7,05
7,2
27
Min
Max
Spezialfunktionen
 
arcTEC™-Struktur
Artikel
1 2 3
Anzeigen:
Modellnummer Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27 °C) (W) Qmax (Th=50 °C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50 °C) Abmessungen LxBxH (mm) Datenblatt Bestands-
abfrage
RFQ
CP081030-M
CP081030-M
0.8 8.8 3.7 4.2 68 75 10 x 10 x 3 Datenblatt CP081030-M Bestandsabfrage CP081030-M Angebot anfordern CP081030-M
CP20147H
CP20147H
2 3.8 4.4 5 70 77 15 x 15 x 4.7 Datenblatt CP20147H Bestandsabfrage CP20147H Angebot anfordern CP20147H
CP20247H
CP20247H
2 8.8 10.2 11.2 70 77 20 x 20 x 4.7 Datenblatt CP20247H Bestandsabfrage CP20247H Angebot anfordern CP20247H
CP203475H
CP203475H
2 15.7 18.2 19.5 70 77 30 x 30 x 4.75 Datenblatt CP203475H Bestandsabfrage CP203475H Angebot anfordern CP203475H
CP20151
CP20151
2 3.8 3.7 4 66 72 15 x 15 x 5.1 Datenblatt CP20151 Bestandsabfrage CP20151 Angebot anfordern CP20151
CP20251
CP20251
2 8.6 8.5 9.4 66 77 20 x 20 x 5.1 Datenblatt CP20251 Bestandsabfrage CP20251 Angebot anfordern CP20251
CP20351
CP20351
2 15.4 15.2 16.9 72 72 30 x 30 x 5.1 Datenblatt CP20351 Bestandsabfrage CP20351 Angebot anfordern CP20351
CP28372-2
CP28372-2
2.8 15.7 8.7 9.6 95 105 30 x 30 x 7.2 Datenblatt CP28372-2 Bestandsabfrage CP28372-2 Angebot anfordern CP28372-2
CP30138H
CP30138H
3 3.8 7.3 8 70 77 15 x 15 x 3.8 Datenblatt CP30138H Bestandsabfrage CP30138H Angebot anfordern CP30138H
CP30238H
CP30238H
3 8.8 16.6 18 70 77 20 x 20 x 3.8 Datenblatt CP30238H -- Angebot anfordern CP30238H
CP303385H
CP303385H
3 15.7 29.8 32.5 70 77 30 x 30 x 3.85 Datenblatt CP303385H Bestandsabfrage CP303385H Angebot anfordern CP303385H
CP30138
CP30138
3 3.8 6.5 7.2 66 72 15 x 15 x 3.8 Datenblatt CP30138 Bestandsabfrage CP30138 Angebot anfordern CP30138
CP30238
CP30238
3 8.6 15 16.7 66 72 20 x 20 x 3.8 Datenblatt CP30238 Bestandsabfrage CP30238 Angebot anfordern CP30238
CP30338
CP30338
3 15.4 27 30.1 66 72 30 x 30 x 3.8 Datenblatt CP30338 Bestandsabfrage CP30338 Angebot anfordern CP30338
CP35147
CP35147
3.5 2.1 3.9 4.3 68 75 15 x 15 x 4.7 Datenblatt CP35147 Bestandsabfrage CP35147 Angebot anfordern CP35147
CP35247
CP35247
3.5 3.8 7 7.7 68 75 20 x 20 x 4.7 Datenblatt CP35247 Bestandsabfrage CP35247 Angebot anfordern CP35247
CP35301547
CP35301547
3.5 4.2 7.9 8.7 68 75 30 x 15 x 4.7 Datenblatt CP35301547 Bestandsabfrage CP35301547 Angebot anfordern CP35301547
CP35347
CP35347
3.5 8.6 16 17.8 70 77 30 x 30 x 4.7 Datenblatt CP35347 Bestandsabfrage CP35347 Angebot anfordern CP35347
CP35447
CP35447
3.5 15.4 29 32 70 77 40 x 40 x 4.65 Datenblatt CP35447 Bestandsabfrage CP35447 Angebot anfordern CP35447
CP39136H
CP39136H
3.9 3.8 8.6 9.5 70 77 15 x 15 x 3.6 Datenblatt CP39136H Bestandsabfrage CP39136H Angebot anfordern CP39136H
CP39236H
CP39236H
3.9 8.8 18.7 20.9 70 77 20 x 20 x 3.6 Datenblatt CP39236H Bestandsabfrage CP39236H Angebot anfordern CP39236H
CP393365H
CP393365H
3.9 15.7 35.2 39 70 77 30 x 30 x 3.65 Datenblatt CP393365H Bestandsabfrage CP393365H Angebot anfordern CP393365H
CP40147
CP40147
4 2.1 4.2 4.6 68 75 15 x 15 x 4.7 Datenblatt CP40147 Bestandsabfrage CP40147 Angebot anfordern CP40147
CP40247
CP40247
4 3.8 7.5 8.3 68 75 20 x 20 x 4.7 Datenblatt CP40247 Bestandsabfrage CP40247 Angebot anfordern CP40247
CP40301547
CP40301547
4 4.2 8.4 9.2 68 75 30 x 15 x 4.7 Datenblatt CP40301547 Bestandsabfrage CP40301547 Angebot anfordern CP40301547
 
Powered By OneLink