Parametrische Suche: Wärmeableiter


Gekühltes Gehäuse
 
TO-218
TO-220
TO-252
TO-263
Montagestil
 
PCB
Oberflächenmontage
Typ des Wärmeableiters
 
Extrudiert
Gestanzt
Lötstiftausrichtung
 
Horizontal
Kein Stift
Vertikal
Lötstiftlänge (mm)
 
2,8
4,3
5
5,03
5,08
5,3
6,1
6,35
6,5
7,4
8,5
9,5
9,53
9,7
Min
Max
Rth @ 75°C ΔT, nat conv (°C/W)
 
4,49
4,97
5,21
5,47
5,77
5,86
6,15
6,25
6,41
6,94
7,5
7,58
7,65
7,81
7,98
8,06
8,15
8,24
8,43
9,15
9,26
9,38
9,62
9,74
10,14
10,27
10,71
10,87
11,03
11,19
11,54
11,72
12,1
12,5
12,71
12,93
13,16
13,64
14,42
14,71
15
15,79
15,83
15,96
16,3
17,05
17,74
18,29
18,34
18,63
19,22
19,74
19,75
20,27
20,59
20,83
22,06
23,81
24,19
25,86
25,92
26,13
26,32
27,78
28,85
29,09
33,28
35,71
Min
Max
Rth @ 1 W, nat conv (°C/W)
 
6,61
7,36
7,62
7,9
7,99
8,05
8,34
8,51
8,52
8,63
8,71
8,94
9,28
9,37
9,81
9,93
10,49
10,51
10,52
10,92
10,96
11,01
11,06
11,15
11,17
11,54
11,67
12,28
12,29
12,33
12,98
12,99
13,03
13,19
13,31
13,52
13,6
13,64
13,97
14,33
14,35
14,4
15
15,27
15,42
15,97
16,12
16,16
16,65
17,13
17,29
18,58
18,99
19,57
19,73
20,24
20,27
20,74
20,99
21,9
21,92
22,14
22,39
22,47
22,64
23,05
23,32
24,3
24,62
26,05
27,22
30,28
30,86
31,07
31,83
31,94
32,65
33,89
33,93
35,46
37,62
40,16
41,98
Min
Max
Rth @ 1 W, 200 LFM (°C/W)
 
2,01
2,24
2,29
2,31
2,38
2,45
2,57
2,63
2,67
2,78
2,85
2,88
2,91
2,98
3,09
3,26
3,28
3,32
3,44
3,47
3,51
3,52
3,53
3,62
3,63
3,64
3,66
3,73
3,76
3,79
3,86
3,94
4,03
4,05
4,2
4,28
4,33
4,35
4,38
4,39
4,42
4,44
4,46
4,49
4,51
4,76
4,85
4,93
5,01
5,17
5,39
5,44
5,5
5,72
5,77
5,83
5,87
5,88
6,12
6,32
6,4
6,5
6,84
6,86
7,05
7,07
7,24
7,45
7,46
7,51
7,74
8,15
8,18
8,36
9,51
10,05
10,49
10,68
11,04
Min
Max
Rth @ 1 W, 400 LFM (°C/W)
 
1,22
1,55
1,66
1,71
1,79
1,8
1,82
1,86
1,91
2,07
2,09
2,12
2,13
2,14
2,21
2,25
2,31
2,42
2,43
2,44
2,48
2,49
2,5
2,52
2,56
2,57
2,6
2,74
2,76
2,8
2,82
2,84
2,86
2,88
2,89
2,97
2,98
3
3,1
3,17
3,21
3,27
3,28
3,3
3,31
3,4
3,44
3,68
4
4,01
4,1
4,13
4,17
4,22
4,48
4,51
4,58
4,74
4,85
5,05
5,08
5,18
5,2
5,56
5,76
5,77
5,79
5,84
6,09
6,25
6,41
6,53
6,81
6,84
7,87
7,88
8,48
Min
Max
PD @ 75°C ΔT, nat conv (W)
 
2,1
2,25
2,58
2,6
2,7
2,85
2,87
2,89
2,9
3,1
3,15
3,4
3,6
3,64
3,7
3,8
3,9
4,02
4,09
4,1
4,23
4,4
4,6
4,7
4,74
4,75
5
5,1
5,2
5,5
5,7
5,8
5,9
6
6,2
6,4
6,5
6,7
6,8
6,9
7
7,3
7,4
7,7
7,8
8
8,1
8,2
8,9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,6
9,8
9,9
10
10,8
11,7
12
12,2
12,8
13
13,7
14,4
15,1
16,7
Min
Max
Länge (mm)
 
8
14,99
15
17,78
18,79
19
19,05
19,38
20
24,4
25
25,4
27
29,97
30
31,75
31,8
35
36,83
38
38,1
41
42,5
50
50,8
63
63,5
Min
Max
Breite (mm)
 
12,7
12,8
13
13,21
16
16,5
17,8
19
19,7
19,8
20
21,1
22
22,2
22,86
25
25,4
25,91
29
30
32
34,5
34,92
35
41,6
42
44,45
45
51
Min
Max
Höhe (mm)
 
5,35
6,35
7,1
7,7
9,4
9,5
9,52
9,53
10
10,16
11
11,2
11,43
12
12,5
12,7
14
16
18,5
21,59
25
25,4
Min
Max
Material
 
AL1050
AL1100
AL5052
AL6063-T5
C1100
Ausführung
 
Schwarz eloxiert
Verzinnt

Rth = Wärmewiderstand, PD = Verlustleistung

Artikel
1 2 3 4 5
Anzeigen:
Modellnummer Gekühltes Gehäuse Lötstiftausrichtung Lötstiftlänge (mm) Wärmewiderstand bei 1 W, nat. Konv. (°C/W) Abmessungen LxBxH (mm) Material Ausführung Datenblatt Bestands-
abfrage
RFQ
HSS-B20-0508H-01
HSS-B20-0508H-01
TO-220 Horizontal 5.08 12.99 42.5 x 25.4 x 25.4 AL1100 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-0508H-01 -- Angebot anfordern HSS-B20-0508H-01
HSE-B20350-NP
HSE-B20350-NP
TO-220 Kein Stift -- 15.42 35 x 29 x 12 AL6063-T5 Schwarz eloxiert Datenblatt HSE-B20350-NP -- Angebot anfordern HSE-B20350-NP
HSE-B20250-045H
HSE-B20250-045H
TO-220 Kein Stift -- 12.29 50 x 30 x 12 AL6063-T5 Schwarz eloxiert Datenblatt HSE-B20250-045H Bestandsabfrage HSE-B20250-045H Angebot anfordern HSE-B20250-045H
HSS-B20-061H-03
HSS-B20-061H-03
TO-220 Horizontal 6.1 31.07 19 x 13 x 12.7 AL5052 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-061H-03 Bestandsabfrage HSS-B20-061H-03 Angebot anfordern HSS-B20-061H-03
HSS-B20-NP-11
HSS-B20-NP-11
TO-220 Kein Stift -- 22.64 17.78 x 19.8 x 21.59 AL1050 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-NP-11 -- Angebot anfordern HSS-B20-NP-11
HSS-B20-NP-01
HSS-B20-NP-01
TO-220 Kein Stift -- 21.92 20 x 19.7 x 7.7 AL5052 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-NP-01 -- Angebot anfordern HSS-B20-NP-01
HSS-B20-CP-01
HSS-B20-CP-01
TO-220 Kein Stift -- 32.65 18.79 x 22.86 x 9.52 AL1050 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-CP-01 Bestandsabfrage HSS-B20-CP-01 Angebot anfordern HSS-B20-CP-01
HSS-B20-NP-06
HSS-B20-NP-06
TO-220 Kein Stift -- 31.94 19 x 19 x 9.52 AL1050 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-NP-06 Bestandsabfrage HSS-B20-NP-06 Angebot anfordern HSS-B20-NP-06
HSS-B20-085H
HSS-B20-085H
TO-220 Horizontal 8.5 26.05 20 x 19.7 x 7.7 AL5052 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-085H -- Angebot anfordern HSS-B20-085H
HSS-B20-NP-13
HSS-B20-NP-13
TO-220 Kein Stift -- 24.62 17.78 x 44.45 x 9.53 AL1050 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-NP-13 -- Angebot anfordern HSS-B20-NP-13
HSS-B20-0452H
HSS-B20-0452H
TO-220 Horizontal 4.3 31.83 19.05 x 12.7 x 12.7 AL5052 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-0452H -- Angebot anfordern HSS-B20-0452H
HSS-B20-NP-03
HSS-B20-NP-03
TO-220 Kein Stift -- 22.14 25.4 x 20 x 7.1 AL5052 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-NP-03 -- Angebot anfordern HSS-B20-NP-03
HSS-B20-NP-14
HSS-B20-NP-14
TO-220 Kein Stift -- 20.24 24.4 x 25 x 9.5 AL1050 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-NP-14 -- Angebot anfordern HSS-B20-NP-14
HSS-B20-053H-01
HSS-B20-053H-01
TO-220 Horizontal 5.3 20.27 30 x 25.4 x 12.7 AL1050 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-053H-01 Bestandsabfrage HSS-B20-053H-01 Angebot anfordern HSS-B20-053H-01
HSS-B20-0503H
HSS-B20-0503H
TO-220 Horizontal 5.03 19.73 29.97 x 25.4 x 12.7 AL1050 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-0503H Bestandsabfrage HSS-B20-0503H Angebot anfordern HSS-B20-0503H
HSS-B20-043H-01
HSS-B20-043H-01
TO-220 Horizontal 2.8 30.28 31.8 x 22.2 x 5.35 AL1100 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-043H-01 -- Angebot anfordern HSS-B20-043H-01
HSS-B20-NP-12
HSS-B20-NP-12
TO-220 Kein Stift -- 14.33 36.83 x 17.8 x 21.59 AL1100 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-NP-12 Bestandsabfrage HSS-B20-NP-12 Angebot anfordern HSS-B20-NP-12
HSS-B20-05H
HSS-B20-05H
TO-220 Horizontal 5 9.28 41 x 51 x 18.5 AL1050 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-05H -- Angebot anfordern HSS-B20-05H
HSS-B20-NP-04
HSS-B20-NP-04
TO-220 Kein Stift -- 15.27 36.83 x 44.45 x 9.4 AL1050 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-NP-04 Bestandsabfrage HSS-B20-NP-04 Angebot anfordern HSS-B20-NP-04
HSS-C52-NP-SMT-TR
HSS-C52-NP-SMT-TR
TO-252 Kein Stift -- 41.98 8 x 22.86 x 10.16 C1100 Verzinnt Datenblatt HSS-C52-NP-SMT-TR -- Angebot anfordern HSS-C52-NP-SMT-TR
HSS-C2591-SMT-TR
HSS-C2591-SMT-TR
TO-263 Kein Stift -- 40.16 14.99 x 25.91 x 9.52 C1100 Verzinnt Datenblatt HSS-C2591-SMT-TR -- Angebot anfordern HSS-C2591-SMT-TR
HSS-C2540-SMT-TR
HSS-C2540-SMT-TR
TO-263 Kein Stift -- 21.9 19.38 x 25.4 x 11.43 C1100 Verzinnt Datenblatt HSS-C2540-SMT-TR Bestandsabfrage HSS-C2540-SMT-TR Angebot anfordern HSS-C2540-SMT-TR
HSS-B20-061H
HSS-B20-061H
TO-220 Horizontal 6.1 23.05 38.1 x 12.8 x 12.7 AL5052 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-061H Bestandsabfrage HSS-B20-061H Angebot anfordern HSS-B20-061H
HSS-B20-0953H
HSS-B20-0953H
TO-220 Horizontal 9.53 23.05 38.1 x 12.8 x 12.7 AL5052 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-0953H -- Angebot anfordern HSS-B20-0953H
HSS-B20-065V
HSS-B20-065V
TO-220 Vertikal 6.5 23.05 38.1 x 12.8 x 12.7 AL5052 Schwarz eloxiert Datenblatt HSS-B20-065V -- Angebot anfordern HSS-B20-065V
 
Powered By OneLink