Parametrische Suche: DC-Lüfter


Ventilatortyp
 
Axialventilator
Gebläse
Lagertyp
 
Kugel
omniCOOL™
Luftstrom (CFM)
 
2,6
3,5
3,9
4,5
4,8
5,1
5,2
5,4
5,5
5,7
6,3
7
7,5
7,7
8
8,9
9,6
9,9
10
10,2
10,8
11
12,2
12,3
12,7
13
13,6
13,8
14,3
16
16,07
16,3
16,5
17
17,6
18,6
19
19,3
22,4
22,8
23
23,5
23,9
24,18
25,5
26,4
26,6
27
27,5
28,4
29
30
30,4
30,5
31,11
31,4
33
33,6
33,61
35,9
36
36,25
37
39,5
40
41
43
43,96
44,2
45
49
51,5
53
54,7
57
60
65
69,2
70
75
93
96,06
108,2
116
126,89
138
200,9
Min
Max
Nenndrehzahl (U/min)
 
1700
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
5000
5100
5200
5400
5500
5700
5800
6000
6100
6800
7000
7200
8000
8300
8500
Min
Max
Statischer Druck (inH2O)
 
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,163
0,164
0,17
0,18
0,19
0,203
0,21
0,22
0,228
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,285
0,29
0,3
0,31
0,33
0,35
0,36
0,369
0,4
0,41
0,416
0,43
0,44
0,46
0,48
0,493
0,56
0,6
0,64
0,65
0,66
0,666
0,67
0,78
0,89
0,92
0,97
3,39
5,22
Min
Max
Geräusch (dBA)
 
10,7
12,3
14,5
15,4
15,7
16,5
16,7
17,7
20,1
20,4
20,5
20,6
21
21,3
21,5
22
23,4
25
25,5
25,6
26
26,5
27
27,3
27,5
28
28,5
28,8
29
29,2
30
30,7
30,8
31,2
31,4
31,5
32
33
33,1
33,5
33,9
34
34,2
34,7
35
36
36,2
37
37,2
37,5
38
38,1
38,2
39
39,8
40
40,2
40,5
40,6
41,4
41,5
41,6
42
42,2
43
43,1
43,5
43,7
44
44,5
44,7
45
45,5
46
47
48
49
49,6
49,8
50
53,1
53,5
53,8
55,8
61,5
62,8
69,9
Min
Max
Nennspannung (VDC)
 
5
12
24
48
Betriebsspannung (VDC)
 
3,5-6
4-5,75
4,5-13,2
4,5-13,8
6-12
6-12,6
6-13,2
6-13,8
8-27,6
10-27,6
16-26,4
16-27,6
24-56
30-55,2
Max. Eingangsstrom (mA)
 
26
28
29
30
33
34
38
39
40
42
45
46
48
49
50
51
53
54
55
56
58
59
62
64
65
67
74
75
76
78
79
80
81
83
86
87
88
89
91
92
97
98
101
104
106
109
110
114
115
119
121
124
125
127
130
137
138
140
144
147
149
150
157
158
161
164
168
170
173
178
179
188
191
196
207
213
220
225
230
233
238
240
250
253
258
260
265
270
276
277
280
288
300
320
322
328
357
390
400
403
426
430
440
450
480
484
500
600
790
820
880
958
1750
1840
4025
Min
Max
Tachometer-Signal
 
Nein
Ja
Rotationsdetektor
 
Nein
Ja
PWM-Steuersignal
 
Nein
Ja
Länge (mm)
 
40
50
51,5
60
70
75,7
80
92
97
97,2
120
Min
Max
Breite (mm)
 
40
50
51,6
60
70
75,7
80
92
94,4
95
120
Min
Max
Höhe (mm)
 
10
10,6
15
15,4
20
25
25,4
30
32
33
38
Min
Max
Artikel
1 2 3 4 5 ... 20
Anzeigen:
Modellnummer Lagertyp Luftstrom (CFM) Nenndrehzahl (U/min) Statischer Druck (inH2O) Geräusch (dBA) Nenn-
spannung (VDC)
Betriebs-spannung (VDC) Max. Eingangsstrom (mA) Abmessungen LxBxH (mm) Datenblatt Bestands-
abfrage
RFQ
CFM-4010-03-10
CFM-4010-03-10
Kugel 10 8300 0.285 37 5 4-5.75 240 40 x 40 x 10.6 Datenblatt CFM-4010-03-10 Bestandsabfrage CFM-4010-03-10 Angebot anfordern CFM-4010-03-10
CFM-4010-03-20
CFM-4010-03-20
Kugel 10 8300 0.285 37 5 4-5.75 240 40 x 40 x 10.6 Datenblatt CFM-4010-03-20 Bestandsabfrage CFM-4010-03-20 Angebot anfordern CFM-4010-03-20
CFM-4010-03-22
CFM-4010-03-22
Kugel 10 8300 0.285 37 5 4-5.75 240 40 x 40 x 10.6 Datenblatt CFM-4010-03-22 Bestandsabfrage CFM-4010-03-22 Angebot anfordern CFM-4010-03-22
CFM-4010-13-10
CFM-4010-13-10
Kugel 10 8300 0.285 37 12 6-13.8 130 40 x 40 x 10.6 Datenblatt CFM-4010-13-10 Bestandsabfrage CFM-4010-13-10 Angebot anfordern CFM-4010-13-10
CFM-4010-13-20
CFM-4010-13-20
Kugel 10 8300 0.285 37 12 6-13.8 130 40 x 40 x 10.6 Datenblatt CFM-4010-13-20 Bestandsabfrage CFM-4010-13-20 Angebot anfordern CFM-4010-13-20
CFM-4010-13-22
CFM-4010-13-22
Kugel 10 8300 0.285 37 12 6-13.8 130 40 x 40 x 10.6 Datenblatt CFM-4010-13-22 Bestandsabfrage CFM-4010-13-22 Angebot anfordern CFM-4010-13-22
CFM-5010-03-10
CFM-5010-03-10
Kugel 16.07 6100 0.203 37.2 5 4-5.75 280 50 x 50 x 10.6 Datenblatt CFM-5010-03-10 Bestandsabfrage CFM-5010-03-10 Angebot anfordern CFM-5010-03-10
CFM-5010-03-20
CFM-5010-03-20
Kugel 16.07 6100 0.203 37.2 5 4-5.75 280 50 x 50 x 10.6 Datenblatt CFM-5010-03-20 Bestandsabfrage CFM-5010-03-20 Angebot anfordern CFM-5010-03-20
CFM-5010-03-22
CFM-5010-03-22
Kugel 16.07 6100 0.203 37.2 5 4-5.75 280 50 x 50 x 10.6 Datenblatt CFM-5010-03-22 -- Angebot anfordern CFM-5010-03-22
CFM-5010-13-10
CFM-5010-13-10
Kugel 16.07 6100 0.203 37 12 6-13.8 140 50 x 50 x 10.6 Datenblatt CFM-5010-13-10 Bestandsabfrage CFM-5010-13-10 Angebot anfordern CFM-5010-13-10
CFM-5010-13-20
CFM-5010-13-20
Kugel 16.07 6100 0.203 37 12 6-13.8 140 50 x 50 x 10.6 Datenblatt CFM-5010-13-20 Bestandsabfrage CFM-5010-13-20 Angebot anfordern CFM-5010-13-20
CFM-5010-13-22
CFM-5010-13-22
Kugel 16.07 6100 0.203 37 12 6-13.8 140 50 x 50 x 10.6 Datenblatt CFM-5010-13-22 Bestandsabfrage CFM-5010-13-22 Angebot anfordern CFM-5010-13-22
CFM-6010-13-10
CFM-6010-13-10
Kugel 24.18 5500 0.22 41.4 12 6-13.8 260 60 x 60 x 10.6 Datenblatt CFM-6010-13-10 Bestandsabfrage CFM-6010-13-10 Angebot anfordern CFM-6010-13-10
CFM-6010-13-11
CFM-6010-13-11
Kugel 24.18 5500 0.22 41.4 12 6-13.8 260 60 x 60 x 10.6 Datenblatt CFM-6010-13-11 -- Angebot anfordern CFM-6010-13-11
CFM-6010-13-20
CFM-6010-13-20
Kugel 24.18 5500 0.22 41.4 12 6-13.8 260 60 x 60 x 10.6 Datenblatt CFM-6010-13-20 Bestandsabfrage CFM-6010-13-20 Angebot anfordern CFM-6010-13-20
CFM-6010-13-22
CFM-6010-13-22
Kugel 24.18 5500 0.22 41.4 12 6-13.8 260 60 x 60 x 10.6 Datenblatt CFM-6010-13-22 Bestandsabfrage CFM-6010-13-22 Angebot anfordern CFM-6010-13-22
CFM-6015-13-10
CFM-6015-13-10
Kugel 27.5 5100 0.228 39 12 6-13.8 220 60 x 60 x 15.4 Datenblatt CFM-6015-13-10 Bestandsabfrage CFM-6015-13-10 Angebot anfordern CFM-6015-13-10
CFM-6015-13-11
CFM-6015-13-11
Kugel 27.5 5100 0.228 39 12 6-13.8 220 60 x 60 x 15.4 Datenblatt CFM-6015-13-11 Bestandsabfrage CFM-6015-13-11 Angebot anfordern CFM-6015-13-11
CFM-6015-13-20
CFM-6015-13-20
Kugel 27.5 5100 0.228 39 12 6-13.8 220 60 x 60 x 15.4 Datenblatt CFM-6015-13-20 Bestandsabfrage CFM-6015-13-20 Angebot anfordern CFM-6015-13-20
CFM-6015-13-22
CFM-6015-13-22
Kugel 27.5 5100 0.228 39 12 6-13.8 220 60 x 60 x 15.4 Datenblatt CFM-6015-13-22 Bestandsabfrage CFM-6015-13-22 Angebot anfordern CFM-6015-13-22
CFM-6025-13-10
CFM-6025-13-10
Kugel 36.25 7000 0.666 49 12 6-13.8 400 60 x 60 x 25.4 Datenblatt CFM-6025-13-10 Bestandsabfrage CFM-6025-13-10 Angebot anfordern CFM-6025-13-10
CFM-6025-13-11
CFM-6025-13-11
Kugel 36.25 7000 0.666 49 12 6-13.8 400 60 x 60 x 25.4 Datenblatt CFM-6025-13-11 -- Angebot anfordern CFM-6025-13-11
CFM-6025-13-20
CFM-6025-13-20
Kugel 36.25 7000 0.666 49 12 6-13.8 400 60 x 60 x 25.4 Datenblatt CFM-6025-13-20 -- Angebot anfordern CFM-6025-13-20
CFM-6025-13-22
CFM-6025-13-22
Kugel 36.25 7000 0.666 49 12 6-13.8 400 60 x 60 x 25.4 Datenblatt CFM-6025-13-22 -- Angebot anfordern CFM-6025-13-22
CFM-7010-13-10
CFM-7010-13-10
Kugel 31.11 4400 0.164 40.6 12 6-13.8 270 70 x 70 x 10.6 Datenblatt CFM-7010-13-10 Bestandsabfrage CFM-7010-13-10 Angebot anfordern CFM-7010-13-10
 
Powered By OneLink