Parametrische Suche: AC/DC-Netzteile


Eingangsnennspannung (VAC)
 
110/230
110
230
277
Anzahl der Ausgänge
 
1
2
3
Leistung (W)
 
1
1,65
1,98
2
2,3
2,5
3
3,3
4,95
5
6
6,03
6,6
7,08
7,2
7,5
10
10,2
10,5
10,8
11,8
11,88
11,97
12
12,5
12,6
13,2
14
14,4
15
15,1
15,4
17,5
17,7
18
18,9
19
19,2
19,5
19,8
20
20,4
20,5
21
22,5
24
25
25,05
25,2
26
26,4
26,5
27
30
33
33,35
36
39,9
40
40,5
40,8
42
42,6
43
45
50
51
53
60
65
66
70
75
77
80
84
85
90
96
100
102
105
108
110
120
140
150
160
180
185
200
225
240
250
264
275
280
288
300
320
350
355
365
400
500
550
600
800
850
1000
1100
1200
1800
3000
Min
Max
Ausgangsspannung (VDC)
 
3,3
5
5,9
5,95
6
7
7,5
9
12
13,5
15
16
18
19
20
24
28
30
36
48
54
58
Min
Max
Ausgangsstrom (A)
 
0,042
0,066
0,067
0,083
0,11
0,111
0,125
0,133
0,167
0,2
0,21
0,22
0,23
0,25
0,3
0,32
0,33
0,333
0,34
0,4
0,42
0,45
0,5
0,55
0,56
0,57
0,6
0,62
0,625
0,63
0,66
0,67
0,7
0,75
0,8
0,83
0,85
0,9
1
1,05
1,1
1,11
1,2
1,25
1,3
1,33
1,36
1,4
1,5
1,5
1,6
1,65
1,66
1,67
1,7
1,8
1,88
2
2,1
2,2
2,22
2,3
2,4
2,5
2,64
2,66
2,67
2,7
2,71
2,78
2,8
3
3,1
3,13
3,2
3,3
3,33
3,34
3,4
3,43
3,5
3,6
3,62
3,75
3,85
3,88
4
4,1
4,16
4,17
4,2
4,34
4,44
4,45
4,5
4,6
4,63
4,69
4,7
4,74
5
5,14
5,21
5,28
5,33
5,5
5,55
5,6
5,7
5,73
5,8
5,84
5,9
6
6,04
6,25
6,27
6,3
6,4
6,66
6,67
6,7
6,93
6,94
7
7,1
7,3
7,4
7,41
7,44
7,5
7,6
7,71
7,78
7,9
8
8,33
8,34
8,4
8,5
8,61
8,89
8,93
9
9,14
9,17
9,38
9,48
10
10,42
10,53
10,6
11,11
11,2
11,43
11,46
11,67
11,85
12
12,33
12,5
13,15
13,3
13,33
13,89
14
14,29
14,58
14,8
15
15,2
15,24
15,42
15,62
16
16,13
16,66
16,67
18
18,33
18,5
18,67
18,75
20
20,83
21,67
22,22
22,73
22,92
23,33
23,53
24
25
26,37
26,67
29,6
30
30,4
31,25
32
33,33
37,5
40
41,67
50
55,5
62,5
71
80
92
100
Min
Max
Ausgangsspannung 2 (VDC)
 
5
12
15
24
48
Ausgangsstrom 2 (A)
 
1
1,5
2
2,2
2,3
2,5
3
3,5
4
4,16
5,21
6
6,67
8,33
10,42
12
13,33
16,67
20,83
Min
Max
Ausgangsspannung 3 (VDC)
 
-15
-12
-5
12
Ausgangsstrom 3 (A)
 
0,5
Verpackung
 
Desktop
Gekapselt
Front-End
Metallgehäuse
Offener Rahmen
U-Rahmen
Wandstecker
Montagestil
 
Chassis
DIN-Schienennetzteile
Extern
PCB
Rack
Standard-Abmessung
 
5,1 cm x 10,2 cm
5,08 x 8,89 cm
5,1 cm x 10,2 cm
5,08 cm x 12,7 cm
10,16 x 15,24 cm
Voll-Brick
Klasse
 
Kommerziell
Medizinisch
Sicherheitszulassungen
 
CCC
CE
GS
LPS
Nemko
PSE
RCM
TÜV
UL/cUL
VDE
Spezialfunktionen
 
Grundplattenkühlung
CoC Tier 2-konform
Digitale Kommunikation
DoE-Stufe-VI-Effizienz
Hohe Spitzenleistung
Lastverteilung
Niedriger Leckstrom
N+1 Redundanz
Ausgangsjustierung
Leistungsfaktorkorrektur
Power-Good-Signalisierung
Ein-/Aus-Fernsteuerung
Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
 
Powered By OneLink