Parametrische Suche: Drehcodierer


Drehgebertyp
 
Absolut
Umwandlung
Inkremental
Verpackung
 
Hohlwelle
Modular
Schalttafeleinbau
Welle
Auflösung (PPR)
 
10
12
15
16
20
24
25
30
32
40
48
50
60
64
75
96
100
120
125
128
192
200
250
256
300
360
384
400
450
500
512
600
720
768
800
900
1000
1024
1200
1500
1600
1800
2000
2048
2500
3600
4000
4096
4500
5000
8000
9000
10000
16000
18000
20000
32000
36000
40000
72000
80000
Min
Max
Ausgabetyp
 
2-Bit-Quadratur
BCD
CMOS-Spannung
Kommutierungs-Leitungstreiber
Gray-Code
Leitungstreiber
Reiner Binärcode
Offener Kollektor
Quadratur-Leitungstreiber
Sinuswelle
TTL-Spannung
Spannung
Eingangsspannung (VDC)
 
0-5
0-10
2,97-3,63
3,13-3,46
3,13-3,47
3,6-5,5
4,5-5,5
4,5-13,2
4,75-5,25
10,8-26,8
Kanäle
 
A, B
A, B, Z
A, B, Z, (Z=H)
Wellenlänge (mm)
 
2,5
3
6
7,5
8
8,5
9
10
10,5
12
14
15
16
16,5
17,5
19
20
22
24
25
28
30
Min
Max
Welle (Bohrung) Ø (mm)
 
1,5
2
3
3,175
3,18
4
4,76
5
5,5
6
6,35
7
8
10
12
Min
Max
Betriebstemperatur (°C)
 
- 40-100
- 40-125
- 10-55
- 10-60
- 10-65
- 10-70
- 10-75
0-50
0-60
0-70
IP Einstufung
 
65
67
Arretierung
 
Nein
Ja
Ausrichtung
 
Axial
Horizontal
Radial
Vertikal
Druckschalter
 
Nein
Ja
Geschwindigkeit, max. (U/Min)
 
120
210
240
6000
7000
7500
8000
Min
Max
Abschluss
 
Kabel
Leiste
Leiterplatten-Pole
Lötlöcher
Artikel
1 2 3 4
Anzeigen:
Modellnummer Drehgebertyp Verpackung Auflösung (PPR) Ausgabetyp Eingangsspannung (VDC) Datenblatt Bestands-
abfrage
RFQ
Serie MAH17
Serie MAH17
Absolut Hohlwelle 1024, 256, 512 BCD, Gray-Code, reiner Binärcode 4.75-5.25 Datenblatt MAH17 Serie -- Angebot anfordern MAH17 Serie
Serie MAH36
Serie MAH36
Absolut Hohlwelle 1024, 256, 512 BCD, Gray-Code, reiner Binärcode 10.8, 26.8, 27.6, 4.5, 5.5 Datenblatt MAH36 Serie -- Angebot anfordern MAH36 Serie
Serie MAS17
Serie MAS17
Absolut Welle 1024, 256, 512 BCD, Gray-Code, reiner Binärcode 4.75-5.25 Datenblatt MAS17 Serie -- Angebot anfordern MAS17 Serie
Serie MAS36
Serie MAS36
Absolut Welle 1024, 256, 512 Gray-Code, reiner Binärcode 10.8, 26.8, 27.6, 4.5, 5.5 Datenblatt MAS36 Serie -- Angebot anfordern MAS36 Serie
Serie MAS60
Serie MAS60
Absolut Welle 1024, 2048, 256, 4096, 512 BCD, Gray-Code, reiner Binärcode 13.2, 26.6, 27.6, 4.5 Datenblatt MAS60 Serie -- Angebot anfordern MAS60 Serie
MAS10-256G
MAS10-256G
Absolut Welle 256 Gray-Code 4.75-5.25 Datenblatt MAS10-256G -- Angebot anfordern MAS10-256G
AMT203-V
AMT203-V
Absolut Modular 4096 Reiner Binärcode 4.5-5.5 Datenblatt AMT203-V Bestandsabfrage AMT203-V Angebot anfordern AMT203-V
Serie AMT20
Serie AMT20
Absolut Modular 4096 Reiner Binärcode, TTL-Spannung 4.5-5.5 Datenblatt AMT20 Serie -- Angebot anfordern AMT20 Serie
Serie AMT31
Serie AMT31
Umwandlung Modular 100, 1000, 1024, 125, 1600, 192, 200, 2000, 2048, 250, 2500, 256, 360, 384, 400, 4096, 48, 500, 512, 768, 800, 96 CMOS-Spannung, Leitungstreiber 4.5-5.5 Datenblatt AMT31 Serie -- Angebot anfordern AMT31 Serie
Serie AMT10
Serie AMT10
Inkremental Modular 100, 1000, 1024, 125, 192, 200, 2048, 250, 256, 384, 400, 48, 500, 512, 800, 96 -- 3.6-5.5 Datenblatt AMT10 Serie -- Angebot anfordern AMT10 Serie
Serie AMT11
Serie AMT11
Inkremental Modular 100, 1000, 1024, 125, 1600, 192, 200, 2000, 2048, 2500, 256, 360, 384, 400, 4096, 48, 500, 512, 768, 800, 96 CMOS-Spannung 4.5-5.5 Datenblatt AMT11 Serie -- Angebot anfordern AMT11 Serie
EC202B020A
EC202B020A
Inkremental Schalttafel-einbau 20 Spannung 4.75-5.25 Datenblatt EC202B020A -- Angebot anfordern EC202B020A
EC202E020B
EC202E020B
Inkremental Schalttafel-einbau 20 Spannung 4.75-5.25 Datenblatt EC202E020B -- Angebot anfordern EC202E020B
EC204A020A
EC204A020A
Inkremental Schalttafel-einbau 20 Spannung 4.75-5.25 Datenblatt EC204A020A -- Angebot anfordern EC204A020A
Serie ACZ09
Serie ACZ09
Inkremental Schalttafel-einbau 10, 15, 20 2-Bit-Quadratur 0-5 Datenblatt ACZ09 Serie Bestandsabfrage ACZ09 Serie Angebot anfordern ACZ09 Serie
Serie ACZ11
Serie ACZ11
Inkremental Schalttafel-einbau 12, 15, 20, 30 2-Bit-Quadratur 0-5 Datenblatt ACZ11 Serie Bestandsabfrage ACZ11 Serie Angebot anfordern ACZ11 Serie
Serie ACZ12
Serie ACZ12
Inkremental Schalttafel-einbau 12, 24 2-Bit-Quadratur 0-5 Datenblatt ACZ12 Serie -- Angebot anfordern ACZ12 Serie
Serie ACZ16
Serie ACZ16
Inkremental Schalttafel-einbau 12, 24 2-Bit-Quadratur 0-5 Datenblatt ACZ16 Serie Bestandsabfrage ACZ16 Serie Angebot anfordern ACZ16 Serie
Serie C14
Serie C14
Inkremental Schalttafel-einbau 16, 32 Offener Kollektor, Spannung 2.97-3.63 Datenblatt C14 Serie Bestandsabfrage C14 Serie Angebot anfordern C14 Serie
Serie EC09P20H
Serie EC09P20H
Inkremental Schalttafel-einbau 20 2-Bit-Quadratur 0-10 Datenblatt EC09P20H Serie -- Angebot anfordern EC09P20H Serie
Serie EC09P20V
Serie EC09P20V
Inkremental Schalttafel-einbau 20 2-Bit-Quadratur 0-10 Datenblatt EC09P20V Serie -- Angebot anfordern EC09P20V Serie
Serie EC202A
Serie EC202A
Inkremental Schalttafel-einbau 100, 128, 25, 50, 75 Spannung 4.75-5.25 Datenblatt EC202A Serie -- Angebot anfordern EC202A Serie
Serie EC202C
Serie EC202C
Inkremental Schalttafel-einbau 100, 128, 25, 50, 75 Spannung 4.75-5.25 Datenblatt EC202C Serie -- Angebot anfordern EC202C Serie
Serie EC202V
Serie EC202V
Inkremental Schalttafel-einbau 100, 50 Spannung 4.75-5.25 Datenblatt EC202V Serie -- Angebot anfordern EC202V Serie
Serie EC202V
Serie EC202V
Inkremental Schalttafel-einbau 100, 50 Spannung 4.75-5.25 Datenblatt EC202V Serie -- Angebot anfordern EC202V Serie
Serie EC204B
Serie EC204B
Inkremental Schalttafel-einbau 20 Spannung 4.75-5.25 Datenblatt EC204B Serie Bestandsabfrage EC204B Serie Angebot anfordern EC204B Serie
 
Powered By OneLink