Robuste Gleichstromsteckverbinder

DC-Buchsen für Schalttafeleinbau

Ressourcen

Robuste Gleichstromsteckverbinder

Die Sicherungsmutter-Gleichstromsteckverbinder von CUI sind ein ideales Produkt für Schalttafeleinbauanforderungen. Die robusten Gleichstromsteckverbinder haben einen Mittelstiftdurchmesser von 2,1 mm oder 2,5 mm und einen Außendurchmesser von 5,5 mm. Zu den Optionen gehören lange Buchsen zur Befestigung an dicken Gehäusen, Sicherungsmuttern mit Unterlegscheibe und Stifte, die zur direkten Anlötung an Drähten oder Leiterplatten in senkrechter und rechtwinkliger Ausrichtung bestimmt sind.

Produkt-Highlights

  • Robustes Design
  • Rechtwinklige oder senkrechte Optionen
  • 2,1 oder 2,5 mm Mittelstiftdurchmesser
  • 5 A Strombelastbarkeiten
 
Powered By OneLink