CUI bietet eine Vielzahl von robusten Stromversorgungen an, die für den Einsatz in OVC-III-Anwendungen entwickelt wurden, darunter Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Industrieanlagen, Haushaltsgeräte und IoT-Anwendungen. Zusätzlich zu ihrer erhöhten Überspannungsfestigkeit verfügen diese Netzteile über einen weiten Eingangsbereich (bis zu 305 VAC) und erfüllen die Sicherheitsanforderungen der IEC/EN 62368, 61558 und 60335. Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit in kritischen Anwendungen weiter zu erhöhen, sind die OVC-III-Netzteile von CUI mit einem Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz ausgestattet. Damit sind sie eine sichere und zuverlässige Lösung für eine Reihe von Anwendungen.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
10 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen20 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen30 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Jetzt anzeigen40 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Jetzt anzeigen60 W, 85–305-VAC-Eingang , Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Jetzt anzeigen15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen25 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen35 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen50 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen75 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen100 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen150 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen35 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen50 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen75 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen100 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen150 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen100 W, 85–305-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen150 W, 85–305-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen30 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Kunststoffgehäuse, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen60 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Kunststoffgehäuse, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen100 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Kunststoffgehäuse, DIN-Schienennetzteile, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen