Open-Frame-Modelle mit hohem Wirkungsgrad

OPEN-FRAME-AC/DC-NETZTEIL


Kompakte, effiziente Modelle von 6 bis 550 W

Open-Frame-Modelle mit hohem Wirkungsgrad


Die VOF-Open-Frame-AC/DC-Netzteilserie der nächsten Generation von CUI bietet eine höhere Effizienz und verbesserte Nulllastleistung, um der steigenden Nachfrage nach Ökostrom-Technologie gerecht zu werden. Der VOF weist Branchenstandard-Abmessungen auf. Durch das effiziente Design, die kompakte Größe und absolute Zuverlässigkeit sind diese Stromversorgungen die ideale Lösung für eine Vielzahl von Verbraucher-, Industrie- und ITE-Anwendungen.

Leistungsmerkmale


  • 6 W bis 550 W
  • Abmessungen nach Industriestandard
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • ITE-Sicherheitszertifikate
  • Leistungsdichten bis zu 30 W/in3
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Open-Frame-AC/DC-Netzteile durchsuchen

33 ERGEBNISSE INSGESAMT
Montagestil
dropdn-arrow
Chassis
PCB
Standard-Abmessung
dropdn-arrow
5,1 cm x 10,2 cm
5,1 cm x 10,2 cm
5,1 cm x 12,7 cm
Leistung (W)
dropdn-arrow
6
10
12
15
20
25
30
40
45
50
60
65
70
85
100
120
130
180
200
225
275
300
350
450
550
Ausgangsspannung (VDC)
dropdn-arrow
3,3
5
9
12
15
24
27
30
36
48
58

Serie


VOF-130 Serie

130 W, 80–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Jetzt anzeigen

VOF-130-BP Serie

130 W, 80–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung

Jetzt anzeigen

VOF-6B Serie

6 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-10B Serie

10 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-S12B Serie

12 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-S12C Serie

12 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-15B Serie

15 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-15C Serie

15 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-20B Serie

20 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-S25B Serie

25 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-S25C Serie

25 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-30C Serie

30 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-40C Serie

40 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-45C Serie

45 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-50B Serie

50 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-60C Serie

60 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-S60B Serie

60 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-S60C Serie

60 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-65C Serie

65 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-70B Serie

70W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-85B Serie

85W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-100C Serie

100 W, 85–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-120C Serie

120 W, 85–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Open-Frame, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

VOF-180 Serie

180 W, 80–264-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, 5,1 cm x 10,2 cm, Offener Rahmen, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil

Jetzt anzeigen

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink