omniCOOL™ System
Verbesserte Langlebigkeit und Leistung der Gleitlagerventilatoren


Was ist das omniCOOL System?

Ressourcen

Was ist das omniCOOL System?

Das omniCOOL™ System von CUI überbrückt die Lücke zwischen herkömmlichen Gleit- und Kugellagerventilatoren dank einer Kombination der magnetischen Struktur und verbesserter Gleitlagerausführung. Die zwei Funktionen des omniCOOL Systems integrieren sich, um Reibung, Wackeln und Störgeräuschen bei herkömmlichen Lagertypen drastisch zu reduzieren und gleichzeitig die Lebensdauer und Leistung des DC-Ventilators zu verbessern. Sehen Sie sich unser Sortiment der DC-Axialventilatoren mit dem omniCOOL System an.

Wichtige technologische Merkmale und Vorteile:

Magnetische Struktur

Der magnetische Rotorausgleich minimiert die Neigung, das Wackeln und die Reibung, so dass die Ventilatoren in jedem Winkel arbeiten können. Gleichzeitig wird die Erfordernis für Schmiermittel verringert, wodurch Ventilatorreibung und Störgeräusche weiter reduziert werden.

Verbessertes Lager

Durch die Verwendung von speziell gehärtetem Material, um zusätzliche Abriebfestigkeit zu erzielen, ist das verbesserte Lager sehr hitzebeständig (bis zu 90 °C) und bietet eine längere Lebensdauer als herkömmliche Gleitlager.
omniCOOL™ System – Verbesserte Langlebigkeit und Leistung bei DC-Ventilatoren

omniCOOL™ System – Verbesserte Langlebigkeit und Leistung bei DC-Ventilatoren

Dieser technische Beitrag befasst sich mit dem omniCOOL System von CUI, das im Produktsortiment der DC-Axialventilatoren zu finden ist, und vergleicht es mit herkömmlichen Ventilatorlagern. Erfahren Sie, wie das omniCOOL System viele der Nachteile löst, die bei Gleit- und Kugellagertechniken auftreten, und gleichzeitig den Kompromiss zwischen Ventilatorkosten und Leistung verringert.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Beitrag
 
Powered By OneLink