NOVUM
Erweiterte Netzteile


Erweiterte Stromverwaltungsmodule für Anwendungen mit verteilter Stromversorgung

Während die Welt sich weiterhin in einem rasanten Tempo verbindet, haben Fortschritte bei den Mikroprozessoren Ingenieure dazu gezwungen, Lösungen für die immer komplexer werdenden Leistungsanforderungen auf Leiterplattenebene zu finden. Verringerung der Kernspannungen, engere Toleranzen, rasch steigende Leistungsdichten und digitale Kommunikationsanforderungen haben Designer vor eine Reihe von Schwierigkeiten gestellt. Damit Sie sich diesen Herausforderungen stellen können, hat CUI speziell eine Reihe von Produkten entwickelt, um erstklassige Leistung bei Anwendungen mit verteilter Stromversorgung zu liefern. Das Novum® Portfolio umfasst eine Reihe von Stromversorgungsprodukten auf Leiterplattenebene, von isolierten Zwischenbus-DC/DC-Wandlern bis hin zu nicht isolierten Point-of-Load-Modulen, die alle mit digitaler PMBus™-Kommunikation verfügbar sind. CUI-Produkte mit dem Namen Novum liefern garantiert ein Höchstmaß an Leistung und Intelligenz, sodass Sie den Bedürfnissen des Designs der nächsten Generation nachkommen können.

Wichtige Herausforderungen

Steigender Strombedarf

Steigende Leistungs-
anforderungen

Geringere Kernspannungen

Geringere Core-
Spannungen

Engere Toleranzen

Engere
Toleranzen

Weniger Raum verfügbar

Geringere
Platzverfügbarkeit

Partnerschaften

AMP Gruppe Logo

Architects of Modern Power®Architects of Modern Power ist ein einzigartiges, langfristiges strategisches Konsortium, das es der Power-Design-Community ermöglicht, von erstklassiger Technologieinnovation und unübertroffener Sicherheit der Lieferkette zu profitieren. Weitere Informationen

Produkte

Zwischenbus-DC/DC-Wandler

Zwischenbus-DC/DC-Wandler

Digital- und Analogmodelle von 264 bis zu 468 W. Weitere Informationen

Digitale Point-of-Load-DC/DC-Wandler

Digitale Point-of-Load-DC/DC-Wandler

PMBusTM-konforme digitale POL-Module von 12 bis 90 A. Weitere Informationen


 
Powered By OneLink