The Power of Things™

With the rapid rise of the Internet of Things, trillions of sensors will enter the market and zettabytes of data will flow through our server infrastructure. This creates new power challenges across all industries and applications. Learn how CUI is supporting The Power of Things, so you can design for the Internet of Things.

▶ The Power of Things

 

Aktuelles und Veranstaltungen

 

CUI Announces Partnership with Virtual Power Systems

TUALATIN, Oregon, 2. März 2015 - CUI Inc und seine Muttergesellschaft CUI Global Inc. (NASDAQ:CUI), announced a limited exclusivity agreement today for hardware development with Virtual Power Systems (VPS), a cutting edge Software Defined Power® company. Die Firmen arbeiten zusammen, um einen neuen Standard für eine effiziente Energieinfrastruktur für Rechenzentren zu setzen.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird CUI die Hardware-Komponenten des Intelligent Control of Energy(ICE)-Systems, das den vollen Wert der VPS-Lösung verwirklicht, entwickeln, fertigen und vertreiben. Diese Partnerschaft zwischen den zwei Organisationen ist der erste Schritt in Richtung eines größeren Software Defined Power-Ökosystems, von der Leiterplatten- bis hin zur Systemebene. Letztendlich wird hierdurch eine intelligentere, effizientere Rechnungszentrumsinfrastruktur erzielt.

▶ Learn More

 

Is Your Power Supply Level VI Compliant?

On 10. Februar 2014, the U.S. Department of Energy (DOE) published a revision to its EISA 2007 external power supply (EPS) efficiency standard increasing the minimum efficiency requirements as well as expanding the range of products applicable under the new standard. Dieses Gesetz tritt am 10. Februar 2016 in Kraft und wird sich auf alle OEMs auswirken, die Produkte mit einem externen AC/DC-Netzteil für den US-amerikanischen Markt herstellen. To keep you one step ahead, CUI is developing a robust portfolio of Level VI compliant external ac-dc adapters utilizing the latest in green power technology.






▶ Learn More

 

New Products

Stufe-VI-Wandstecker-AC-DC-Netzteile wurden zur Einhaltung der verschärften Wirkungsgradvorschriften konzipiert

The SWI6, SWI12, SWI18 and SWI24 are wall plug-in ac-dc power supplies with either North American or European input blades designed to meet the new Level VI efficiency standards. All models boast no-load power consumption less than 0.1 W and feature a range of safety approvals in CUI's effort to provide customers with the latest in green power technology.

  • Level-VI-Effizienz
  • NA or EU input blades
  • No load power consumption < 0.075 W
  • Universeller Eingangsspannungsbereich
  • Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss
  • UL/cUL, PSE, and CE safety approvals

SWI6-N Series / SWI6-E Series / SWI12-N Series / SWI12-E Series / SWI18-N Series / SWI18-E Series / SWI24-N Series / SWI24-E Series

1100-W-Eingangsstufen-Netzteilserie auf DC-Eingangsversionen erweitert

The PSD-1100 is an 1100 W hot-swappable front-end dc-dc power supply packaged in a slim line 1U case. Featuring Platinum efficiency, PMBus communication and N+1 redundancy, this 12 V dc power supply is ideal for mission critical telecom, server and networking applications requiring a dc input.

  • Up to 1100 W continuous power
  • 80 PLUS Platinum Efficiency
  • High power density - 25.34 W/in3
  • Schlanker 1U-Formfaktor
  • PMBus communication for monitoring and control
  • Luftströmungsversionen von der Vorderseite zur Rückseite (-F) und von der Rückseite zur Vorderseite (-B)
  • Redundanter (N+1) Betrieb
  • Blind Mate-Steckverbinder für Hot-Swap-Funktionalität
  • DROOP Stromaufteilung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Power-Good-Signalisierung
  • Options:
    • 3.3 V or 5 V standby voltage
    • Erzwungene Stromaufteilung

Serie PSD-1100-12

Ressourcen

In this article published by EDN, Mark Adams, CUI's Senior VP, discusses the continued pressure that our data-centric lifestyles have put on our power infrastructure. The article further outlines the demand for power, the move to software-defined power and how the rapidly adopted technology is put into practice.

Read It Now

In this article published by Electronic Design, Aaron Yarnell, CUI's Field Applications Engineering Manager, highlights ten points to look for in a POL module in order to keep up with the rapid change in voltage, current, power and switching speed requirements.

Read It Now

Contest

Externe AC/DC-Netzteile der Stufe VI

CUI's current line of Level VI compliant external ac-dc adapters are available in desktop and wall plug versions while offering no load power consumption as low as < 0.075 W, a universal input voltage range and UL/cUL, GS and PSE safety approvals, keeping users one step ahead of the more stringent US regulations on external adapters.

Question: What is the universal input voltage range for CUI's line of Level VI adapters?

Submit your answer to contest@cui.com.

(One winner will be selected on 1.2.2016 and notified via email.)

20050 SW 112th Avenue
Tualatin, OR 97062 USA
+1 800 275 4899
www.cui.com

            

Powered By OneLink