Sehr kompakte Open-Frame-AC/DC-Netzteile eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen

17.11.2016


Sehr kompakte Open-Frame-AC/DC-Netzteile eignen sich ideal für platzbeschränkte Anwendungen

CUI Inc gab heute eine Reihe sehr kompakter AC/DC-Netzteile in einem Open-Frame-SIP-Gehäuse bekannt. Die 3-W- und 5-W-Konfigurationen der PBO-Serie mit geringen Abmessungen von bis zu 35 x 11 x 18 mm (1,38 x 0,43 x 0,71 Zoll) nehmen weniger Platz auf der Leiterplatte ein als andere Energielösungen. Die 3-W-Modelle stehen auch in rechtwinkligen Niedrigprofil-Versionen mit geringen Abmessungen von bis zu 35 x 18 x 11 mm (1,38 x 0,71 x 0,43 Zoll) zur Verfügung. Damit eignen sie sich ideal für Anwendungen, bei denen vertikale Platzverhältnisse sehr beengt sind.

Die mit typischen Wirkungsgraden von bis zu 80 % verfügbare PBO-Serie mit hoher Dichte bietet einen umfangreichen Eingangsspannungsbereich von 85 bis 264 VAC oder 70 bis 400 VDC für Hochspannungs-DC-DC-Systeme. Einzelne Ausgangsspannungen betragen je nach Serie 3,3, 5, 9, 12, 15 oder 24 VDC. Die 3-W-Modelle wurden für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Sie bieten einen großen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C, während die 5-W-Modelle in einem Bereich von -25 bis +85 °C arbeiten. Ferner stellen alle Modelle eine Eingangs- bis Ausgangsisolierung von 3.000 VAC zur Verfügung.

Die PBO-Serie entspricht außerdem den UL60950-1/EN 60950-1 Standards sowie den EN55022-Klasse B-Grenzwerten für gestrahlte Störgrößen und bietet Überstrom- und Schaltkreisschutz. Die sehr kompakten Modelle eignen sich für zahlreiche Anwendungen, darunter Industriesysteme, Automatisierungstechnik, Telekommunikation und Smart-Home-Geräte.

Die neuen Serien PBO-3, PBO-3-B und PBO-5 sind ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kosten je ab 5,85 USD (ab 500 Stück). Für OEM-Preise kontaktieren Sie bitte CUI direkt.

Zusammenfassung
Produktname: PBO-3, PBO-3-B, PBO-5

Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 8 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: Industriesysteme, Automatisierungstechnik, Sicherheit, Telekommunikation, Smart Home
Wesentliche Leistungsmerkmale: Sehr kompaktes Gehäuse, hohe Dichte, großer Betriebstemperaturbereich
Preis: Ab je 5,85 USD (bei 500 Stück) über Distribution


Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink