Open-Frame-Netzteile von 30 W bis 85 W sind effizient und wirtschaftlich

13.5.2014


Open-Frame-Netzteile von 30 W bis 85 W sind effizient und wirtschaftlich

CUI Inc stellte heute vier neue Serien kompakter Open Frame-AC/DC-Netzteile von 30 W bis 85 W vor – die VOF-Serie.

Die mit einem Ausgang ausgestatteten Netzteile ergänzen das derzeitige Angebot des Unternehmens und bieten höheren Wirkungsgrad, eine verbesserte Leerlaufleistung und die deutlich höhere Ausgangsleistung gegenüber der Vorgeneration.

Die Netzteile decken einen weiten universellen Eingangsspannungsbereich von 90-277 VAC mit 47-63 Hz ab und sind für OEMs somit weltweit einsetzbar. Die Serie wurde entwickelt, um eine branchenführende Kombination von Wirkungsgrad und wettbewerbsfähigem Preis anzubieten, und eignet sich somit für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen ITE, Industrie und Consumer-Elektronik.

Die Netzteile sind in 30-, 50-, 70- und 85-W-Versionen erhältlich und bieten je nach Serie Ausgangsspannungen von 5, 12, 15, 18, 24, 28 und 48 VDC. Bei allen Modellen lässt sich über ein integriertes Potentiometer die Ausgangsspannung im Bereich 5% justieren.

Die Modelle VOF-30, VOF-50 und VOF-70 sind für einen Betrieb bei 100 % Last von -20 °C bis 50 °C ausgelegt. Ein Derating auf 50 % Last erfolgt bei 60 °C. VOF-85 ist für einen Betrieb bei 100 % Last von -20 bis 40 °C ausgelegt. Ein Derating auf 50 % Last erfolgt ebenfalls bei 60 °C.

Die Abmessungen der neuen, kompakten Open Frame-Einheiten betragen lediglich 101,6 mm x 50,75 mm x 33,6 mm (4,00 x 2,00 x 1,32 in); die 30-W-Serie verkleinert dies weiter auf 90 x 50,8 x 21,1 mm (3,54 x 2,00 x 0,83 in).

Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 % und einer Leerlauf-Leistungsaufnahme von nur 0,18 W ist die VOF-Serie zudem nach UL/cUL und TÜV 60950-1 sicherheitszertifiziert und entspricht den Standards CE, EN 55022 Klasse B sowie FCC Klasse B für EMI-Belange. Die Isolationsspannung zwischen Primär- und Sekundärkreis beträgt 3 kVAC.

Die neue VOF-Serie ist über Distributionskanäle erhältlich und kostet pro Stück ab 18,43 US-$ (ab 100 Stück). Die PBK-Serie ist über verschiedene Distributionskanäle erhältlich.


Zusammenfassung
Lieferzeit: 8-10 Wochen
Mögliche Anwendungsbereiche: ITE, Telekommunikation, industrielle Anwendungen
Wesentliche Leistungsmerkmale: kompakt, effizient, wirtschaftlich
Preis: Preis: ab je 18,43 US-$ (ab 100 Stück) über Distributionskanäle

Details zu VOF-30 
Details zu VOF-50
Details zu VOF-70 
Siehe Details zu VOF-85

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink