DC-Schaltregler der nächsten Generation maximieren Wirtschaftlichkeit und Leistung

11.7.2017


DC-Schaltregler der nächsten Generation maximieren Wirtschaftlichkeit und Leistung

Die CUI Power Group gab heute die Hinzufügung von vier neuen Serien zur Familie der potenzialgebundenen DC-Schaltregler bekannt. Die Serien VX78-500, VXO78-500, VX78-1000 und VXO78-1000 der nächsten Generation sind äußerst effizient (gewöhnlich bis zu 96 %) und sorgen für einen Ausgleich der Wirtschaftlichkeit, während sie als direkte Alternative zur Verwendung von Linearreglern eine hohe Leistung liefern. Mit der Switching-Technologie sind die Modelle abmessungskompatibel mit TO-220 Gehäuse LM78XX und LM79XX Modellreglern und benötigen im Gegensatz zu Linearreglern keinen Wärmeableiter. Daher eignen sie sich ideal für den Einsatz in tragbaren, batteriebetriebenen Geräten und Embedded-Designs, in denen der Platz für die Leiterplatte begrenzt und hohe Energieeffizienz entscheidend ist.

Die verkapselten VX78- und Open-Frame-VXO78-Serien, die für positive oder negative Ausgangsanwendungen geeignet sind, bieten sowohl 500 mA als auch 1 A Ausgangsstromoptionen an und verfügen über Leerlauf-Eingangsströme von nur 0,2 mA. In einem ultrakompakten Gehäuse mit 3-poliger SIP-Grundfläche verfügen die eingekapselten Modelle nur über Abmessungen von 11,60 x 7,55 x 10,16 mm (0,45 x 0,29 x 0,40 Zoll), während die offenen Rahmenmodelle noch kleinere Abmessungen von 10,00 X 7,20 x 11,00 mm (0,39 x 0,28 x 0,43 Zoll) aufweisen.

Die 500-mA-Serie arbeitet mit einer Vielzahl von Eingangsspannungen bis zu 4,75 bis 36 Vdc, während die 1 A-Serie mit Eingangsspannungen bis zu 6 bis 36 Vdc arbeiten kann. Nominale Ausgangsspannungen von 3,3, 5, 9, 12 oder 15 Vdc sind je nach Serie ebenso verfügbar. Bei Betriebstemperaturen aller Modelle im Volllastbetrieb von -40 bis +71 °C, bei +85 °C erfolgt ein Derating auf 60 %.

Diese potenzialgebundenen DC-DC-Wandler verfügen auch über geringe Welligkeit und Rauschen, kontinuierlichen Kurzschlussschutz und UL 60950-1 und CSA Sicherheitszertifikate, zusammen mit dem CE-Zeichen. Alle Modelle verfügen auch über einen mittleren Ausfallabstand (MTBF) von mindestens 2.000.000 Stunden +25 °C Umgebungstemperatur, berechnet nach MIL-HDBK-217F.

Die Serien VX78-500, VXO78-500, VX78-1000 und VXO78-1000 sind ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kosten je ab 2,09 US-$ (ab 100 Stück). Für OEM-Preise kontaktieren Sie bitte CUI direkt.

Zusammenfassung
Produktname: VX78-500, VXO78-500, VX78-1000, VXO78-1000
Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 10 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: Tragbare Geräte, batteriebetriebene Geräte, eingebettete Designs
Wesentliche Leistungsmerkmale: Kompakt, hohe Effizienz, polkompatibel mit LM78XX und LM79XX Linearreglern
Preis: Ab je 2,09 US-$ (bei 100 Stück) über Distribution


Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink