Externe AC/DC-Tischnetzteil-Produktlinie (Level VI) um 50- und 65 W-Modelle erweitert

9.6.2015


Externe AC/DC-Tischnetzteil-Produktlinie (Level VI)  um 50- und 65 W-Modelle erweitert

CUI Inc gab heute die Erweiterung seines kürzlich vorgestellten Angebots an AC/DC-Tischnetzteilen um 50- und 65-W-Modelle bekannt, die einen Wirkungsgrad nach Level VI bieten. Die Serien SDI50-U und SDI65-U erfüllen die strengeren Vorgaben hinsichtlich des Wirkungsgrads im Aktiv- und Leerlaufbetrieb, wie sie durch das US-Energieministerium (US Department of Energy; DOE) ab Februar 2016 vorgeschrieben sind. Die neuen Standards nach Level VI sollen den Stromverbrauch in Endwendungen senken, wenn diese nicht in Gebrauch sind oder nicht mehr an ein System angeschlossen sind.

Die Netzteile bieten einen breiten universellen Eingangsspannungsbereich von 90~264 VAC und stehen je nach Serie mit den unipolaren Ausgangsspannungen 9, 12, 15, 18, 19, 24 und 48 VDC zur Verfügung. Sicherheitszulassungen nach UL/cUL, GS und PSE und die Einhaltung der Standards für abgestrahlte und leitungsgebundene Störungen nach FCC Part 15B Class B machen die Serien SDI50-U und SDI65-U für den weltweiten Einsatz tauglich. Both series are housed in a compact package measuring 4.52 x 2.08 x 1.50 in (115 x 53 x 38 mm) with an IEC320/C14 ac inlet. Zu den weiteren Funktionen zählt Schutz gegen Überspannung, Überspannung und Kurzschluss.

Die neuen Serien SDI50-U und SDI65-U stehen zu Preisen ab je 20,68 US-$ (für 100 Stück) über Distributoren zur Verfügung. Für OEM-Preise kontaktieren Sie bitte CUI direkt.

Für weitere Informationen über die kommende Level-VI-Regelung des DOE hier klicken.

Zusammenfassung
Produktname: SDI50-U, SDI65-U
Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 16 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: Konsumenten, Industrie, ITE-Ausrüstungshersteller
Wesentliche Leistungsmerkmale: Level-VI-Effizienz
Preis: Ab je 20,68 US-$ (bei 100 Stück) über Distribution

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink