High-Density-AC/DC-Netzteile untergebracht in flachen OpenFrame-Gehäusen

17.10.2017


High-Density-AC/DC-Netzteile untergebracht in flachen OpenFrame-Gehäusen

Die Power Group von CUI gab heute die Erweiterung der VOF-Produktfamilie der Open-Frame-AC/DC-Netzteile um die Modelle 275 W, 350 W und 550 W bekannt. Die Serien VOF-275, VOF-350 und VOF-550 sind in kompakten, flachen Gehäusen ab 76 x 127 x 19 mm (3 x 5 x 0,75 in) mit hohen Leistungsdichten von bis zu 24,4 W/in3 untergebracht. Diese Open-Frame-AC-DC-Netzteile sind mit hohen Wirkungsgraden bis zu 94 % und einer Leerlaufleistung bis zu 0,5 W kombiniert und eignen sich ideal für Anwendungen in den Bereichen IT, Industrie und Telekommunikation, bei denen der Platz- und Energieverbrauch von großer Bedeutung ist.

Die drei neuen VOF-Serien bieten Ausgangsspannungsoptionen von 12 bis 58 VDC und breite universelle Eingangsspannungsbereiche von bis zu 80 bis 264 VAC. Die Stromversorgungen entsprechen den Sicherheitsstandards UL und EN 60950-1 und erfüllen außerdem die EN 55032 B-Anforderungen bezüglich geführter und abgestrahlter Emissionen. Alle Modelle bieten außerdem eine Leistungsfaktorkorrektur, einen Lüfterausgang von 12 VDC/500 mA und Schutzvorrichtungen für Überspannung, Überstrom und Kurzschluss.

Betriebstemperaturen im Volllastbetrieb von -40 bis +50 °C, bei +70 °C erfolgt ein Derating auf 50 %. Die High-Density-AC-DC-Netzteile besitzen auch eine mittlere störungsfreie Zeit von 3,37 Millionen Stunden, berechnet nach Telcordia SR-332 Ausgabe 3.

Die Serien VOF-275, VOF-350 und VOF-550 sind ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kosten je ab 119,48 US-$ (ab 25 Stück). Für OEM-Preise kontaktieren Sie bitte CUI direkt.

Zusammenfassung
Produktname: VOF-275, VOF-350VOF-550
Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 12 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: ITE-, Industrie-, Telekommunikationsanwendungen
Wesentliche Leistungsmerkmale: Hohe Dichte, hoher Wirkungsgrad, niedriges Profil
Preis: Ab je 119,48 US-$ (ab 25 Stück) über Distribution

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink