CUI Inc kündigt die nächste Generation seiner DC-Schaltreglerserie mit 500 mA Nennstrom an.

14.5.2013


CUI Inc kündigt die nächste Generation seiner DC-Schaltreglerserie mit 500 mA Nennstrom an.

CUI Inc kündigt die zweite Genration seiner nicht-isolierten DC-Schaltregler mit 500 mA Nennstrom an. Die neue P7805-S-Reihe bietet mehrere Verbesserungen: Höhere Leistungsdichte, verbesserten Wirkungsgrad, geringere Restwelligkeit – und das alles zu geringeren Stückkosten.

Die neuen Schaltregler bieten einen Wirkungsgrad von über 96% und sind in der Lage, über den gesamten Eingangsspannungsbereich einen hohen Wirkungsgrad zu halten.

The P7805-S has been designed as a high performance, drop-in alternative to LMXX78 and LMXX79 linear regulators, eliminating the need for a heat sink. Sie eignen sich für tragbare, batteriebetriebene Geräte und Embedded-Designs, in denen der Platz für die Leiterplatte begrenzt und hohe Energieeffizienz entscheidend ist.

Die P7805-S-Serie bietet einen weiten Eingangsspannungsbereich (4,75 bis 32 VDC), der sich je nach Ausgangsspannungskonfiguration anpasst. Zu den Ausgangsoptionen zählen 1,5; 1,8; 2,5; 3,3; 5; 6,5; 9; 12 und 15 VDC.

To address LMXX79 applications, CUI has designed all units in the series with the added capability of supporting a positive to negative voltage conversion, increasing the series’ flexibility.

Die Schaltregler werden im kompakten 3-poligen TO-220-kompatiblen SIP-Gehäuse mit den Abmessungen 11,60 mm x 7,50 mm x 10,20 mm ausgeliefert und arbeiten im industriellen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. Zu den weiteren Funktionen zählen Schutz gegen Kurzschluss und Übertemperatur. Der mittlere Ausfallabstand (MTBF) beträgt 2 Millionen Stunden.

Darüber hinaus wurde die Restwelligkeit der neuen Regler über den Eingangsspannungs-bereich auf 20-30 mVp-p verringert. Damit erübrigen sich in vielen Fällen LC-Filter am Ausgang, was die Leiterplatte weiter verkleinert und die Kosten für die Stückliste verringert.

Die P7805-S-Serie steht ab sofort zu Preisen ab je 4,38 US-$ (per 500 Stück) über die Distributionskanäle zur Verfügung. Die PBK-Serie ist über verschiedene Distributionskanäle erhältlich.

Zusammenfassung
Produktname: Serie P7805-S
Lieferzeit: Verfügbarkeit: ab Lager bis zu 4 Wochen Lieferzeit
Anwendung: frühere Anwendungen mit Linearreglern, die Probleme mit dem Wirkungsgrad und Leiterplattenplatz haben
Wesentliche Leistungsmerkmale: hoher Wirkungsgrad, geringe Restwelligkeit, kompakt
Preis: Preis: ab je 4,38 US-$ (ab 500 Stück) über Distributionskanäle

Details zur P7805-S-Serie

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink