3000 W-Frontend-Netzteil für einsatzkritische (N+1) Anwendungen mit Redundanz

11/5/2015


3000 W-Frontend-Netzteil für einsatzkritische (N+1) Anwendungen mit Redundanz

CUI Inc stellte heute ein 3000-W-AC/DC-Netzteil der Eingangsstufe für einsatzkritische (N+1) Anwendungen mit Redundanz vor. Das PSE-3000-48 bietet eine Leistungsdichte von 33,48 W/Kubikzoll und erzielt einen Platinum-Wirkungsgrad in einem kompakten Standard-1U-Gehäuse mit den Abmessungen 40,64 mm x 101,6 mm x 355,6 mm (1,6 x 4 x 14 Zoll). Der Ausgangsbereich ist auf 48 VDC voreingestellt und ist von 42 bis 55 V für Funk- und Rundfunkanwendungen einstellbar. Hot-Swap Blind-Docking ist durch einen Stecker möglich, der AC, DC und die I/O-Signale integriert. Mit einem typischen Wirkungsgrad von 94% bei 50% Last eignet sich das Netzteil für Telekommunikations-, Server- und Netzwerkanwendungen, bei denen ein geringerer Stromverbrauch entscheidend ist.

Das PSE-3000-48 ermöglicht die Systemkommunikation über das I2C/PMBus™-Protokoll zur Regelung und Überwachung. Der 48VDC-Ausgang stellt bis zu 62,5 A mit Droop-Stromteilung zur Parallelschaltung mehrerer Netzteile zur Verfügung. Standby-Ausgänge mit 3,3 oder 5 VDC bei 2 A stehen bereit. Für maximale Flexibilität steht die Serie in Front-to-Back- oder Back-to-Front-Luftstrom-Konfigurationen bereit – je nach Kühlungsanforderung der Anwendung. Das PSE-3000-48 ist nach 60950-1 sicherheitszertifiziert, trägt das CE-Zeichen und entspricht allen gängigen EMV-Anforderungen für den weltweiten Einsatz. Schutz gegen Überspannung, Überstrom, Übertemperatur und Unterspannungsschutz am Eingang ist standardmäßig integriert.

Ein optionales 1U 19-Zoll-Stromregal ist für bis zu 4 Netzteile für 12 KW Parallelbetrieb, 9 KW N+1 redundanten Betrieb oder doppelten 6 KW „A“- und „B“-Ausgangskanal Betrieb erhältlich. Die DC-Ausgangsklemmen können mit Einzel- oder dualer Polarität konfiguriert werden.

Muster stehen ab sofort zur Verfügung, weitere Informationen sind über CUI erhältlich.

Zusammenfassung
Produktname: PSE-3000-48
Serienverfügbarkeit: Ab Lager bis zu 16 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: Sendeanlagen-, Drahtlos-, Telekom-, Server- und Netzwerkanwendungen.
Wesentliche Leistungsmerkmale: Platinum-Wirkungsgrad, N+1 Redundanz, PMBus-Kommunikation

Pressebilder
Internet | Drucken




 
Powered By OneLink