Die 300-W-AC/DC-Netzteil-Serie bietet hohe Effizienz in einem Gehäuse von 7,6 x 12,7 cm (3 x 5 Zoll)

18.4.2017


Die 300-W-AC/DC-Netzteil-Serie bietet hohe Effizienz in einem Gehäuse von 7,6 x 12,7 cm (3 x 5 Zoll)

Die Power Group von CUI gab heute die Erweiterung der VOF-AC/DC-Netzteilfamilie um eine kompakte 300-W-Serie bekannt. Die Serie VOF-300, die in Open-Frame- und metallgekapselten Gehäusen erhältlich ist, ist ein Zugang mit höherer Leistung zum Mehrzweck-CUI-Netzteilportfolio, das sich derzeit von 6 bis 280 W erstreckt. Es bietet eine ideale Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Leistung, die Einzelausgangs-Netzteile liefern einen Wirkungsgrad von bis zu 94 % und einen Leerlaufstromverbrauch von bis zu 0,3 W für energiebewusste ITE-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen.

Die Open-Frame-VOF-300- und geschlossenen VOF-300-CNF-Serien bieten einen breiten universellen Eingangsspannungsbereich von 90 bis 264 VAC und stellen Ausgangsspannungsoptionen von 12, 24, 36 und 48 VDC zur Verfügung. Sämtliche Modelle sind nach UL/cUL und TÜV 60950-1 sicherheitszertifiziert und entsprechen den EN-55032-Klasse B- und FCC-Klasse B-Grenzwerten für gestrahlte Störgrößen. Die Serie hat einen mittleren Ausfallabstand (MTBF) von mindestens 160.000 Stunden bei 115 VAC und 25 °C Umgebungstemperatur, berechnet nach MIL-HDBK-217F. Überstrom-, Übertemperatur-, Überspannungs- und Schaltkreisschutzvorrichtungen sind enthalten sowie eine Leistungsfaktorkorrektur.

Die Open-Frame-Version der VOF-300-Serie verfügt über die Abmessungen 76,2 x 127 x 35,1 mm (3,00 x 5,00 x 1,38 Zoll) und bietet im Volllastbetrieb einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +50 °C mit Gebläsekühlung; bei +70 °C erfolgt ein Derating auf 60 %. Das metallgekapselte Gehäuse verfügt über die Abmessungen 88 x 136 x 40,4 mm (3,46 x 5,35 x 1,59 Zoll) und bietet im Volllastbetrieb einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +60 °C mit Gebläsekühlung; bei +80 °C erfolgt ein Derating auf 60 %.

Die neuen Serien VOF-300 und VOF-300-CNF sind ab sofort über die Distributionskanäle erhältlich und kosten je ab 111,50 US-$ (ab 25 Stück). Für OEM-Preise kontaktieren Sie bitte CUI direkt.

Zusammenfassung
Produktname: VOF-300, VOF-300-CNF
Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 8 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: ITE-, industrielle und Unterhaltungselektronik-Anwendungen
Wesentliche Leistungsmerkmale: Kompakt, hohe Effizienz
Preis: Ab je 111,50 US-$ (ab 25 Stück) über Distribution

Pressebilder

Internet | Drucken
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink