1100 W Hot-Swap-Frontend-Netzteil minimiert Anwendungsplatz

23/6/2015


1100 W Hot-Swap-Frontend-Netzteil minimiert Anwendungsplatz

CUI Inc stellte heute ein 1100 W AC/DC-Netzteil der Eingangsstufe für einsatzkritische (N+1) Anwendungen mit Redundanz vor. Das PSA-1100-12 bietet eine Leistungsdichte von 25,34 W/in3 und erzielt einen Wirkungsgrad von 94 % im kompakt-schlanken 1HE-Format mit den Abmessungen 40 mm x 54,5 mm x 321,3 mm (1,575 x 2,145 x 12,65 Zoll). Im Vergleich zu größeren Lösungen am Markt verkleinert das schmale 54-mm-Profil die Applikationsgröße. Die Ausgangspannung des Netzteils beträgt 12 VDC mit über Anschlüssen wählbaren Standby-Spannungen von 5 oder 3,3 VDC. Das PSA-1100-12 ist im Betrieb austauschbar (Hot-Plug) und mit einem IEC320-AC-Stecker an der Frontseite sowie einem Standardausgang ausgestattet, der DC-Power- und Signalanschlüsse auf der Rückseite bietet. Das Netzteil eignet sich für die Bereiche Telekommunikation, Server und Netzwerk-Rack-Anwendungen, wenn Zuverlässigkeit, Leistungsdichte und ein geringer Stromverbrauch gefragt sind.

Das PSA-1100-12 ermöglicht die Systemkommunikation über das I2C/PMBus™-Protokoll zur Regelung und Überwachung. Der 12-VDC-Hauptausgang stellt bis zu 92 A mit Droop-Stromteilung zur Parallelschaltung mehrerer Einheiten bereit; erzwungene Stromteilung ist optional. Für maximale Flexibilität steht die Serie in Front-to-Back- oder Back-to-Front-Luftstrom-Konfigurationen bereit – je nach Kühlungsanforderung der Anwendung. Das PSA-1100-12 ist nach 60950-1 sicherheitszertifiziert, trägt das CE-Zeichen und entspricht allen gängigen EMV-Anforderungen für den weltweiten Einsatz. Schutz gegen Überspannung, Überstrom, Übertemperatur und Unterspannungsschutz am Eingang ist standardmäßig integriert.

Muster stehen ab sofort zur Verfügung, weitere Informationen sind über CUI erhältlich.

Zusammenfassung
Produktname: PSA-1100-12 Serie
Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 16 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: Sendeanlagen-, Drahtlos-, Telekom-, Server- und Netzwerkanwendungen.
Wesentliche Leistungsmerkmale: Schmales Profil, N+1-Redundanz, PMBus-Kommunikation

Pressebilder
Internet | Drucken




 
Powered By OneLink