1100-W-Eingangsstufen-Netzteilserie auf DC-Eingangsversionen erweitert

23/9/2015


1100-W-Eingangsstufen-Netzteilserie auf DC-Eingangsversionen erweitert

CUI gab heute einen Zusatz zum Angebot der 1100-W-Eingangsstufen-Netzteile bekannt: DC-Eingangsversionen. Die PSD-1100-12-Serie bietet eine hohe Leistungsdichte und erzielt einen Platinum-Wirkungsgrad in einem kompakten schlanken 1U-Gehäuse mit Abmessungen von nur 1,575 x 2,145 x 12,65 Zoll (40 x 54,5 x 321,3 mm). Im Vergleich zu größeren Lösungen am Markt verkleinert das schmale 54-mm-Profil die Applikationsgröße. Die Ausgangspannung des Netzteils beträgt 12 VDC mit über Anschlüssen wählbaren Standby-Spannungen von 5 oder 3,3 VDC. Das PSD-1100-12 ist im Betrieb austauschbar (Hot-Plug) und mit einem DC-Eingangstecker an der Frontseite sowie einem Standardausgang ausgestattet, der DC-Power- und Signalanschlüsse auf der Rückseite bietet. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 40 bis 72 VDC ist das Gerät zur Kompatibilität mit dem bestehenden AC-Eingang PSA-1100-12 von CUI ausgelegt und ermöglicht Plug-and-Play-Betrieb zwischen den beiden Versionen. Die Serie ist ideal für Telekommunikations-, Server- und Netzwerk-Rack-Anwendungen geeignet, bei denen eine Mischung aus AC- und DC-Eingangsversionen erforderlich ist.

Das PSD-1100-12 ermöglicht die Systemkommunikation über das I2C/PMBus™-Protokoll zur Regelung und Überwachung. Der 12-VDC-Hauptausgang stellt bis zu 92 A mit Droop-Stromteilung zur Parallelschaltung mehrerer Einheiten bereit; erzwungene Stromteilung ist optional. Für maximale Flexibilität steht die Serie in Front-to-Back- oder Back-to-Front-Luftstrom-Konfigurationen bereit – je nach Kühlungsanforderung der Anwendung. Das PSD-1100-12 ist nach 60950-1 sicherheitszertifiziert, trägt das CE-Zeichen und entspricht allen gängigen EMV-Anforderungen für den weltweiten Einsatz. Schutz gegen Überspannung, Überstrom, Übertemperatur und Unterspannungsschutz am Eingang ist standardmäßig integriert.

Muster stehen ab sofort zur Verfügung, weitere Informationen sind über CUI erhältlich.

Zusammenfassung
Produktname: PSD-1100-12 Serie
Verfügbarkeit: Ab Lager bis zu 16 Wochen Lieferzeit
Anwendungsbereiche: Sendeanlagen-, Drahtlos-, Telekom-, Server- und Netzwerkanwendungen.
Wesentliche Leistungsmerkmale: DC-Eingang, Platinum-Wirkungsgrad, N+1 Redundanz, PMBus-Kommunikation

Pressebilder
Internet | Drucken




 
Powered By OneLink