Netzwerk-
Netzteile

Ressourcen

Strom für Verbindungen

Wir erleben eine beispiellose Zeit in der Geschichte der Menschheit. Die Kommunikationstechnologie macht rasante Fortschritte bei der Überwindung physischer Barrieren und ermöglicht den Menschen überall auf der Welt, wie nie zuvor zu interagieren. Dies wiederum treibt das explosive Wachstum von Rechenzentren und Serverfarmen weltweit voran. Diese Trends schaffen ein anspruchsvolles Umfeld für Designer von Netzwerkanlagen der nächsten Generation. Techniker werden beauftragt, Stromversorgungssysteme zu entwickeln, die in der Lage sein werden, die erhöhte Rechenlast bei der Prozessverarbeitung zu bewältigen, die durch die Verbreitung von Multimedia- und Mobilgeräten entstanden ist. Um Technikern bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, haben wir uns auf die Bereitstellung modernster DC/DC-Module und hocheffizienter AC/DC-Netzteile konzentriert, mit deren Hilfe Designer die Anforderungen an Effizienz, Dichte und Einschwingverhalten angehen können, die in den neuesten Telekommunikations-, Datenkommunikations- und Speicheranwendungen vorherrschen.

Bereitgestellte Anwendungen

  • - Zugangsnetze
  • - Breitband-Ausrüstung
  • - Unternehmensserver
  • - LAN, WAN
  • - Mainframes
  • - Netzwerk-Switches
  • - HF-Verstärker
  • - HF-Sendeanlagen
  • - Router
  • - Speichertechnik
  • - Telekom-Basisstationen
  • - Videozuschaltung
  • - VoIP-Geräte

Kundenspezifische Netzteile

Wir bieten eine kollaborative Designerfahrung, von geringfügigen Veränderungen bis hin zu komplett kundenspezifischen Lösungen.

Weitere Informationen 


Empfohlene AC/DC-Stromversorgungen


Front-End-AC/DC-Netzteile

  • 600 W bis 12.000 W
  • 80+ Platin-Effizienz
  • Führende Leistungsdichten > 35 W/in 3
  • Hoher Wirkungsgrad bis 94 %
  • PMBusTM digitale Schnittstelle
  • N+1 Redundanz
  • Full-Custom-Funktionen

Weitere Informationen 


Mittelbereich-AC/DC-Stromversorgungen

  • 250 W bis 400 W
  • Kompakte U-Frame- und geschlossene Gehäuseoptionen
  • Bis zu 700 W Spitzenleistung innerhalb eines 500 µS Tastverhältnisses
  • Nicht-standardmäßige Spannungen

Weitere Informationen 


Open-Frame Stromversorgungen

  • 30 W bis 300 W
  • Abmessungen nach Industriestandard
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • UL/cUL, TÜV, CE Zertifizierung
  • Leitungsgeführte Störspannung erfüllt Vorgaben der EN55022 Klasse B und FCC Klasse B
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Weitere Informationen 


Empfohlene Novum® Advanced Stromverwaltungsmodule


Zwischenbus

  • 264 W bis 468 W
  • Voll geregelt
  • Industriestandard 1/8 und 1/4 Brick-Abmessungen
  • Optionale digitale PMBus-Schnittstelle
  • Statik-Lastverteilung

Weitere Informationen 


Digital POL

  • 12 A bis 90 A
  • PMBus kompatibel
  • Programmierbare Ausgangsspannung
  • Spannungs-Tracking und -Margining
  • Aktive Stromaufteilung

Weitere Informationen 


 
Powered By OneLink