MICRO-LAUTSPRECHER
Modelle 10 ~ 20 mm


Robuste Niedrigprofil-Micro-Lautsprecher

Ressourcen

Robuste Niedrigprofil-Micro-Lautsprecher

CUI hat eine Serie von Micro-Lautsprechern entwickelt, die speziell für Produkte vorgesehen sind, bei denen ein kleiner Durchmesser erforderlich ist. Die Lautsprecher haben ein kompaktes Design und werden für erhöhte Haltbarkeit mit Mylarkegeln geliefert. Daher sind sie ideal geeignet für den Einsatz in Headset- und Handheld-Anwendungen.

Produkthighlights

Modelle 10 bis 20 mm
Optionen 78 bis 110 dBA
Mylar- und Papiermembranoptionen
Eingangsspannung bereits ab 0,02 W

Filterprodukte

Resonanzfrequenz (Hz)
 
300
375
480
500
530
550
560
600
800
850
900
1000
1050
1100
1200
1500
1700
Min
Max
S.P. Level (dB)
 
78
80
81
82
86
87
87,5
89
89,5
90
90,5
91,5
92
93
94
110
Min
Max
Nenneingang (W)
 
0,02
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
0,8
0,94
1
2
Min
Max
Max. Eingang (W)
 
0,03
0,2
0,4
0,5
0,6
1
1,2
1,3
4
Min
Max

Anfrage
Muster

Datenblatt

Produktressourcen


SPL Lautsprecher-Rechner

Der CUI SPL Rechner ermöglicht dem Anwender, den auf dem Datenblatt angegebenen ...


Lautsprecher-Spotlight

Dieses Produkt-Spotlight gibt einen Überblick über die CUI Inc Lautsprecher-Produktlinie, einschließlich ...

 
Powered By OneLink