Reduzierung der Wechselstrom- und Leitungsverluste durch Einsatz der Leistungsfaktorkorrektur zur Verbesserung des Verhältnisses von Wirkleistung zu Scheinleistung.
Der Eingangsspannungsbereich von 85 bis 305 VAC bietet Unterstützung für industrielle 277 VAC Nenneingangsspannungen.
Klemmenabdeckungen und Schutzlackierung schützen Ihre Stromversorgung vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Staub, Partikeln und Feuchtigkeit.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen25 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen35 W, 85–264-VAC-Eingang, Dualausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen35 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen35 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen50 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen50 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen75 W, 90–264-VAC-Eingang, Dualausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen75 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen75 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen100 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen100 W, 85–305-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen100 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen150 W, 85–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen150 W, 85–305-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen150 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen200 W, 88 bis 132 / 176 bis 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen200 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen200 W, 85–305-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen250 W, 88 bis 132 / 176 bis 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen320 W, 85–305-VAC-Eingang, Leistungsfaktor-korrektur, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen350 W, 90 bis 132 / 180 bis 264 VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, Chassisbefestigung, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen600 W, 80–277-VAC-Eingang, Einzelausgang, Metallgehäuse, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen