Thermoelektrische Module mit innovativer arcTEC™-Struktur

HOCHLEISTUNGS-PELTIERMODULE
Einzigartige Konstruktion bietet Zuverlässigkeit, genaue Temperaturkontrolle

Ressourcen

Thermoelektrische Module mit innovativer arcTEC™-Struktur

Die CUI-Produktreihe der leistungsstarken thermoelektrischen Module bietet dank innovativer arcTEC™-Struktur eine überlegene Kühlleistung und eine längere Zykluslebensdauer. Mit Größen ab 15 mm bis 40 mm mit Profilen ab 3,1 mm sind diese Peltiermodule mit einem ΔTmax von 77 °C (Th = 50 °C) und Strombelastbarkeiten von 2,0 A bis 8,5 A erhältlich. Dank der zuverlässigen Solid-State-Konstruktion, der präzisen Temperaturkontrolle und des ruhigen Betriebs eignen sich diese thermoelektrischen Module ideal für medizinische und industrielle Anwendungen sowie Designs, bei denen Luftkühlung keine Option ist.

Produkthighlights

  1. arcTEC-Struktur
  2. Breiter ΔTmax-Bereich
  3. Exakte Temperaturregelung
  4. Zuverlässige Solid-State-Konstruktion
  5. Strombelastbarkeit 2,0 ~ 8,5 A

Anfrage
Muster

Datenblatt

 
Powered By OneLink