DC-Kühllüfter mit überlegenem Luftstrom

Hochleistungs-DC-Axiallüfter
Verlässliche Konstruktion mit zwei Kugellagern

Ressourcen

DC-Kühllüfter mit überlegenem Luftstrom

Die CUI-Produktlinie von Hochleistungs-DC-Axiallüftern bietet überlegenen Luftstrom für Ihre anspruchsvollsten Kühlerfordernisse. Mit einem Bereich von 10 CFM in der 40-mm-Serie bis über 200 CFM in der 120-mm-Serie bietet die CFM-Serie eine Konstruktion mit zwei Kugellagern für optimale Zuverlässigkeit und ist standardmäßig mit einem Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Diese axialen DC-Kühllüfter sind die ideale Lösung zur thermischen Verwaltung für einen Bereich von IT- und Telekommunikationsgeräten, medizinischen Geräten sowie industriellen Anwendungen.

Produkthighlights

Rahmengrößen 40 ~ 120 mm
Luftstrom, 10 ~ 200 CFM
Konstruktion mit zwei Kugellagern
Niedriger Nennstrom, 0,1 ~ 1,4 A
Schutz vor automatischem Wiederanlauf

Anfrage
Muster

Datenblatt

 
Powered By OneLink