Dc Cooling Fans

High Performance Dual Ball Bearing Fans
Reliable Construction, Superior Airflow

Ressourcen

Dc Cooling Fans

Die CUI-Produktlinie von Hochleistungs-DC-Axiallüftern bietet überlegenen Luftstrom für Ihre anspruchsvollsten Kühlerfordernisse. Mit einem Bereich von 10 CFM in der 40-mm-Serie bis über 200 CFM in der 120-mm-Serie bietet die CFM-Serie eine Konstruktion mit zwei Kugellagern für optimale Zuverlässigkeit und ist standardmäßig mit einem Schutz gegen automatischen Wiederanlauf ausgestattet. Diese axialen DC-Kühlventilatoren, die mit Nennspannungen von 5, 12, 24 und 48 VDC erhältlich sind, sind die ideale Lösung zur thermischen Verwaltung für einen Bereich von IT- und Telekommunikationsgeräten, medizinischen Geräten sowie industriellen Anwendungen.

Produkthighlights

  1. Rahmengrößen 40 ~ 120 mm
  2. Luftstrom, 10 ~ 200 CFM
  3. Konstruktion mit zwei Kugellagern
  4. Niedriger Nennstrom, 0,1 ~ 1,4 A
  5. Schutz vor automatischem Wiederanlauf

Anfrage
Muster

Datenblatt

Serie

 
Powered By OneLink