Netzteile
für Transport und Logistik

Ressourcen

Strom für die Lieferung

In der heutigen tempogeladenen Welt des Handels beeinflussen Kunden die Erwartungen zum Wie und Wann der Lieferung von Produkten. Die Auswirkungen auf Lieferkettenmanagement und Transportwegzeit sind groß. Dies sind Branchen, die bereits seit mehr als einem Jahrhundert Waren um die Welt bewegen, und jetzt gestaltet die Technologie die Zukunft dieser Anwendungen und der Transportbranche insgesamt. Automatisierung, Echtzeitdaten und -analysen sowie Kommunikation unterwegs ändert unseren Betrieb und die Lieferung von Produkten auf dramatische Weise. Die Stromversorgung spielt eine wichtige Rolle dabei, diese Systeme effizienter und zuverlässiger zu gestalten – von Robotertechnik in Lagerhallen bis hin zum modernen Schienenverkehr.

Bereitgestellte Anwendungen

  • Transport
  • Automatisierung
  • Eingebaute Mobilkommunikation
  • Lagerhallen-Robotertechnik
  • Bahn

Kundenspezifische Netzteile

Wir bieten eine kollaborative Designerfahrung, von geringfügigen Veränderungen bis hin zu komplett kundenspezifischen Lösungen.

Weitere Informationen 


Empfohlene AC/DC-Stromversorgungen


AC/DC-Netzteile zur Leiterplattenmontage

  • 1 W bis 100 W
  • Geschlossene und offene Rahmen-Gehäuseoptionen
  • TÜV- und UL/cUL-Sicherheitszulassungen

Weitere Informationen 


AC/DC-Netzteile, Chassisbefestigung

  • 5 W bis 500 W
  • Einzel-, Dual- und Dreifachausgänge
  • Optionen offener Rahmen, U-Frame, Metallgehäuse und geschlossenes Gehäuse
  • Kommerzielle und mittlere Klasse

Weitere Informationen 


AC/DC-DIN-Schienennetzteile

  • 10 W bis 240 W
  • Optionen geschlossenes und Metallgehäuse
  • TÜV- und UL/cUL-Sicherheitszulassungen

Weitere Informationen 


Empfohlene DC/DC-Wandler


Isolierte DC/DC-Wandler

  • 0,25 W bis 600 W
  • 1000 bis 6000 VDC Isolationsspannung
  • Verfügbare Optionen Einzel-, Dual- und Dreifachausgänge
  • Optionen Leiterplattenmontage, Chassisbefestigung und DIN-Schienenpaket

Weitere Informationen 


Potenzialgebundene DC/DC-Wandler

  • 0,5 A bis 2 A
  • Optionen Oberflächenmontage und Durchsteckpaket
  • Wirkungsgrad bis 96 %

Weitere Informationen 


 
Powered By OneLink