KUNDENSPEZIFISCHE
NETZTEILE

Kundenspezifische Netzteile für Ihre individuellen Anforderungen


Jedes Design ist mit unterschiedlichen Anforderungen an die Stromversorgung verbunden. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen basierend auf Ihren spezifischen Systemanforderungen die ideale kundenspezifische Stromversorgung anbieten. Wenn Sie unser breites Portfolio an externen Standard-Netzteilen, internen AC/DC-Netzteilen und DC/DC-Wandlern anpassen möchten oder ein völlig kundenspezifisches Design benötigen: Wir können mit unseren umfangreichen Anpassungsfähigkeiten schnell eine Lösung entwickeln. In Kombination mit einem kollaborativen Designansatz bieten wir Ihnen die Flexibilität bei der Entwicklung der für Ihr Design geeigneten kundenspezifischen Stromversorgung.

Vorteile einer kundenspezifischen CUI-Stromversorgungslösung


Globale Ressourcen
Globale Ressourcen Wir beschäftigen Vertriebs-, Technik- und Kundendienstmitarbeiter in EMEA, Asien/Pazifik sowie Nord- und Südamerika.
Service
Service Engagierte Service-Teams wurden eingerichtet, um alle Aspekte von Service-, Technik- und Fertigungslösungen zur schnellen Erfüllung Ihrer Anforderungen zu verwalten.
Produkteinführungszeit
Markteinführungszeit Wir reduzieren die Entwicklungszeit auf ein Minimum durch Einsatz eines mehrstufigen Designansatzes. Unsere kontinuierliche Entwicklung von Technologien der nächsten Generation, Produkt-Management-Tools, hausinternes Prototyping und Voll-Produktionskapazitäten stellt sicher, dass wir Ihre Projekte auf Kurs halten.
Qualität und Zuverlässigkeit
Qualität und Verlässlichkeit Wir streben null Fehler und hohe Zuverlässigkeit mit ISO 9001:2008 qualifizierten Prozessen an.
Flexibilität
Flexibilität Wir reagieren rasch auf Ihre Bedürfnisse und bieten Kapazitäten für Design-Änderungen, Plananpassungen sowie Inventarüberwachung für optimierte technische und kaufmännische Lösungen.

Kundenspezifische externe AC/DC-Netzteilfunktionen


Wir bieten zahlreiche Modifizierungsoptionen für unser Portfolio an hocheffizienten Wandsteckern und Desktop-Netzteilen, die sich ideal für Ihren globalen externen Strombedarf eignen.

Kundenspezifisch extern
  • 3 W bis 300 W
    • Kundenspezifisches Gehäusedesign
    • Kundenspezifische Steckverbinder
    • Geänderte Kabellängen und Kabel
    • EMI-Filter
    • Globale Sicherheitszulassungen verfügbar
    • Kundenspezifische Gehäusefarben
    • Kundenspezifische Kennzeichnung und Marken
    • Kundenspezifische Verpackung

Kundenspezifische interne AC/DC-Netzteilfunktionen


Von der Eingangsstufe bis hin zur Platine können unsere internen AC/DC-Netzteile individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.

Kundenspezifisch intern AC/DC
  • 1 W bis über 12 kW
    • Nicht standardmäßige Eingangs-/Ausgangsspannungen
    • Geänderte Formfaktoren
    • Kundenspezifische Kühlung
    • Kundenspezifische Pinbelegung
    • Kundenspezifische Sicherheitsgenehmigungen
    • Erweiterter Temperaturbereich

Kundenspezifische DC/DC-Wandler-Funktionen


Wenn eine DC/DC-Wandlung erforderlich ist, können wir sicherstellen, dass unsere DC/DC-Module die ideale Lösung für Ihr Design mit zahlreichen verfügbaren Anpassungsoptionen sind.

Kundenspezifisch intern DC/DC
  • 1 W bis über 1200 W
    • Nicht standardmäßige Eingangs-/Ausgangsspannungen
    • Einstellbare Ausgangsspannungen
    • Geänderte Formfaktoren
    • Kundenspezifische Kühlung
    • Benutzerdefinierte Isolationsspannungen
    • Kundenspezifische Pinbelegung
    • Erweiterter Temperaturbereich

Teilen Sie uns Ihre kundenspezifischen Stromversorgungsanforderungen mit



Stay Up-to-Date
Keep me current with the latest product releases, technical resources and company updates from CUI.

Ihre Daten werden ausschließlich zu dem Zweck erhoben, Sie zu kontaktieren. CUI gibt Ihre Daten nicht an andere Firmen oder Personen weiter.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen.

 
Powered By OneLink