Netzteile
für Unterhaltungselektronik

Ressourcen

Stromversorgung für Spiele

Auf der ganzen Welt befassen sich immer mehr Menschen mit Unterhaltungselektronik. Nicht nur die Reichweite der Technologie erweitert sich, sondern auch die Bandbreite der Technologie. Von Smartphones und Tablets zu Spielsystemen und ferngesteuerten Produkten sind diese Elektronikprodukte in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß zu einem integralen Bestandteil unseres täglichen Lebens, der Kommunikation und der Suche nach Unterhaltung geworden. Die häufige und ständige Innovation der Technologie hat die Erwartungen der Nutzer beeinflusst und Nachfrage für die neuesten Errungenschaften der Unterhaltungselektronik geschaffen. Da weitere technologische Durchbrüche bevorstehen, wird die Stromversorgung weiterhin eine zentrale Rolle beim Betrieb der Geräte und Konsolen spielen, die die Menschen nutzen und lieben.

Bereitgestellte Anwendungen

  • Set-Top-Boxen
  • Tablets
  • Mobile Geräte
  • Audio-/Videoanlagen
  • Unterhaltungs-/Gaming-Systeme
  • Ferngesteuerte Produkte

Kundenspezifische Netzteile

Wir bieten eine kollaborative Designerfahrung, von geringfügigen Veränderungen bis hin zu komplett kundenspezifischen Lösungen.

Weitere Informationen 


Empfohlene AC/DC-Stromversorgungen


Externe AC/DC-Netzteile

  • 5 W bis 150 W
  • Wandstecker- und Desktop-Pakete
  • Stufe VI und CoC Tier 2 Effizienznormen
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast unter 0,075 W
  • Mehrfachstecker- und USB-Anschluss-Optionen verfügbar

Weitere Informationen 


Open-Frame-AC/DC-Netzteile

  • 30 W bis 300 W
  • Wirkungsgrad bis 94 %
  • Abmessungen nach Industriestandard
  • Leistungsaufnahme bei Nulllast bis 0,18 W
  • UL/cUL, TÜV, CE Zertifizierung

Weitere Informationen 


Empfohlene DC/DC-Wandler


Kleinleistungs-DC/DC-Wandler

  • SIP-, DIP- und SMT-Standardgehäuse
  • Betriebstemperatur-bereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Hoher Wirkungsgrad bei geringen Lasten und Nulllast
  • Kontinuierlicher Schaltkreisschutz

Weitere Informationen 


DC-Schaltregler

  • 500 mA bis 2 A
  • Polkompatibel mit TO-220 Paket LM78XX und LM79XX Linearreglern
  • Hoher Wirkungsgrad bis 97 %
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Kein Kühlkörper erforderlich

Weitere Informationen 


 
Powered By OneLink