Die CUI-PBO-Serien sind mit Open-Frame-Gehäusen erhältlich. Bei diesen Serien handelt es sich um sehr kompakte SIP-AC/DC-Netzteile zur Maximierung des Festplattenplatzes, wenn On-Board-AC/DC-Wandlung erforderlich ist. Die Modelle mit einem Bereich von 1 W bis 15 W sind in senkrechten und rechtwinkligen Versionen erhältlich, bieten einen typischen Wirkungsgrad von bis zu 85 % und einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C für anspruchsvolle Umgebungen. Diese äußerst kompakten Modelle bieten zuverlässige und wirtschaftliche stromsparende Lösungen für eine Reihe von industriellen, IoT- und Telekommunikationsanwendungen.
Ein SIP-Footprint und der Verzicht auf sperrige Filterkomponenten führen zu einer sehr kompakten Wechselstrom-Gleichstrom-Wandlung, die nur wenig Platz auf der Platine benötigt. Da das Netzteil eine der größten Komponenten in vielen Systemen ist, kann jede Verringerung seiner Größe zu erheblichen Platzeinsparungen in der Endanwendung führen.
Dank des minimalistischen Designs und der geringen Anzahl an Komponenten erreichen diese Netzteile eine mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (Mean Time Between Failures, MTBF) von bis zu 1 Million Stunden. Die Auswahl von Komponenten, die die MTBF verringern, bleibt dem Endbenutzer überlassen, der damit seine spezifischen Zuverlässigkeitsziele verfolgt.
Durch das Weglassen der EMI-Filterstufe kann der Benutzer die Position, den Wert und die Größe des Filters auswählen, um seine spezifischen Designziele zu erreichen. Diese zusätzliche Flexibilität kann zu optimierteren und kreativeren Lösungen für die Endanwendung führen und ihr einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschaffen.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
3 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen5 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen10 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen15 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Open-Frame, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen