Novum® Intermediate Bus DC/DC-Wandler

Stromversorgung DC/DC-Wandler

CUIs Produktlinie geregelter Zwischenbus-DC/DC-Wandler ist mit Eigth-Brick- und Quarter-Brick-Gehäuse sowie mit Leistungswerten zwischen 264 und 468 W verfügbar und bietet als Mitglied der Produktfamilie Novum® Advanced Power erweiterte Digitalsteuerung. Unsere Zwischenbus-Wandler bieten einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 96,40 %, 2250-VDC-Ein-/Ausgangsisolation und über PMBus™ eine Reihe von konfigurierbaren Energieverwaltungsfunktionen, darunter Ausgangsspannung, Spannungs-Margining, Fehlermanagement, Präzisionsverzögerung und Hochlauf sowie Start/Stopp. Unsere Novum-Zwischenbus-DC/DC-Wandler enthalten einen ARM-basierten 32-Bit-Mikrocontroller und Firmware mit Stromsparfunktion, um die Wirkungsgradkennlinie zu maximieren und abzuflachen und sind somit ideal geeignet für Telekommunikations-, Datenkommunikations-, Speicher- und alle anderen Anwendungen, bei denen eine verteilte Stromversorgungsarchitektur implementiert wird.


Serie NEB-D

264 bis 300 W Novum Intermediate Eighth Brick DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung


Serie NEB-N

264 bis 300 W Novum Intermediate Bus Eighth Brick DC/DC-Wandler


Serie NQB-D

420 bis 468 W Novum Intermediate Bus Quarter Brick DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung


Serie NQB-N

420 bis 468 W Novum Intermediate Bus Quarter Brick DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink