Novum® Digital DC/DC POL Module

Stromversorgung DC/DC-Wandler

CUIs Produktlinie digitaler DC/DC-Point-of-Load (POL)-Module der Novum®-Produktfamilie verfügt über einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 95 % sowie Ausgangsnennleistungen von 12, 25, 50 und 90 A. Dank einer PMBus™-kompatiblen digitalen Schnittstelle enthalten unsere Point-of-Load-Module eine Vielzahl an Energieverwaltungsfunktionen, darunter Spannungssequenzierung, Spannungs-Margining und Spannungs-Tracking. Unsere digitalen POL-Module bieten darüber hinaus ein überragendes Einschwingverhalten, automatische Kompensation/kompensationsfreie Konstruktionen sowie eine aktive Stromteilung für bis zu 4 Module bei 360 A. Unsere Novum-Produktlinie digitaler DC/DC-POL-Module mit DIP-, SIP- und SMT-Gehäusen können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden und sind somit ideal geeignet für eine Vielzahl von Telekommunikations-, Datenkommunikations-, Sendeanlagen- und Drahtlosanwendungen.


Serie NDM2Z

12-50 A Novum Digital POL DC/DC-Wandler-Modul mit automatischer Kompensation


Serie NDM3Z-90

90 A Novum Digital POL DC/DC-Wandler-Modul mit kompensationsfreier Konstruktion

 
Powered By OneLink