Potenzialgebundene DC/DC-Wandler mit 0,5 A Ausgabestrom

Stromversorgung DC/DC-Wandler Nicht isoliert


Serie P7805-S

500 mA Ausgangsstrom, 4,75-32 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler


Serie P78A-0500

500 mA Ausgangsstrom, 6-28 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler


Serie VX78-500

500 mA Ausgangsstrom, 4,75-36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler


Serie VXO78-500

500 mA Ausgangsstrom, 4,75-36 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler


Serie V78W-500R

500 mA Ausgangsstrom, 9-72 VDC-Eingang, 3-Pol SIP rechtwinkelig, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler


Serie V78W-500

500 mA Ausgangsstrom, 9-72 VDC-Eingang, 3-Pol SIP, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler


Serie V78-500-SMT

500 mA Ausgangsstrom, 4,5-28 VDC-Eingang, SMT, Nicht isoliert, DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink