Isolierte Gleichspannungswandler für DIN-Schienen-Montage

Stromversorgung DC/DC-Wandler Isoliert


Serie PYB10-DIN

10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PYB15-DIN

15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PYB20-DIN

20 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK50W-DIN

50 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK75W-DIN

75 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK100W-DIN

100 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK150W-DIN

150 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK200W-DIN

200 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VFK400W-DIN

400 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VFK600-DIN

600 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, DIN-Schienennetzteile, Lastverteilung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink