Isolierte Gleichspannungswandler für Chassismontage

Stromversorgung DC/DC-Wandler Isoliert


Serie PYB10-T

10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PYB10-U

10 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PYB15-T

15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PYB15-U

15 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PYB20-T

20 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PYB20-U

20 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PQA30-T

30 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PYB30-U

30 W, 4:1 Eingangsbereich, Einzel/doppelt/dreifach geregelter Ausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PQA50-T

50 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK50W

50 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK75W

75 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK100W

100 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK150W

150 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHK200W

200 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VFK400W

400 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VFK600

600 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Chassisbefestigung, Lastverteilung, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink