Isolierte 30 W DC/DC-Wandler für Leiterplattenmontage

Stromversorgung DC/DC-Wandler Isoliert Leiterplattenmontage


Serie PDQ30-D

30 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PQA30-D

30 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, Leiterplattenmontage, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PYB30

30 W, 4:1 Eingangsbereich, Einzel/doppelt/dreifach geregelter Ausgang, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink