Isolierte 3 W DC/DC-Wandler für Leiterplattenmontage

Stromversorgung DC/DC-Wandler Isoliert Leiterplattenmontage


Serie PQB3-D

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 24-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung DC/DC-Wandler


Serie PQM3-M

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 16-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung DC/DC-Wandler


Serie PQMC3-S

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung DC/DC-Wandler


Serie PRMC3-S

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PUZ3-D

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 24-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung DC/DC-Wandler


Serie PVB3-D

3 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 24-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung DC/DC-Wandler


Serie VAWQ3

3 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 24-Pol DIP, 500/1500/3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink