Isolierte 150 W DC/DC-Wandler für Leiterplattenmontage

Stromversorgung DC/DC-Wandler Isoliert Leiterplattenmontage


Serie VHB150W

150 W, 4:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHB150R

150 W, 3:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1/2 Brick, 2250 VDC-Isolierung, Eisenbahn DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink