Isolierte 1 W DC/DC-Wandler für Leiterplattenmontage

Stromversorgung DC/DC-Wandler Isoliert Leiterplattenmontage


Serie PCM1-S

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 7-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PCSA1-S

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 4-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VDSD1-SIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, unabhängig, 7-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VDSD1-DIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, unabhängig, 14-Pol DIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PCN1-M

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PDS1-M

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, SMT, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie PDS1-S

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 4-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie PCN1-S

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PDM1-S

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 6-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie PDS1-D

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 8-Pol DIP, 1500 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie PHP1-M

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 8-Pol SMT, 2000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PES1-M

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, SMT, 3000 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie PEM1-S

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzel/Dualausgang, 7-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, Hochtemperaturbereich, DC/DC-Wandler


Serie VFSD1-DIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VESD1-DIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PEM1A-S

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 7-Pol SIP, 4000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VGDS1-SIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 7-Pol SIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHS1-SIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 7-Pol SIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VGDS1-DIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 24-Pol DIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VHD1-DIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 24-Pol DIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PQM1-M

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 10-Pol SMT, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VIAS1-SIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 10-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VIBLSD1-SIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 7-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VIBLSD1-DIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 14-Pol DIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VIFSD1-SIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 6-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VIESD1-SIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 10-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie VIFSD1-DIP

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PQMC1-S

1 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PRMC1-S

1 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzel/Dualausgang, 8-Pol SIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler


Serie PCM1-SA

1 W, 1:1 Eingangsspannungsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, SIP 7, 1000 Isolierung (VDC), DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink