Zwischenbus-DC/DC-Wandler

Stromversorgung DC/DC-Wandler

Die CUI-Produktlinie geregelter Zwischenbus-DC/DC-Wandler ist mit Eigth-Brick- und Quarter-Brick-Gehäuse sowie mit Leistungswerten zwischen 264 und 468 W verfügbar und bietet erweiterte Digitalsteuerung. Unsere Zwischenbus-Wandler bieten einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 96,40 %, 2250-VDC-Ein-/Ausgangsisolation und über PMBus™ eine Reihe von konfigurierbaren Energieverwaltungsfunktionen, darunter Ausgangsspannung, Spannungs-Margining, Fehlermanagement, Präzisionsverzögerung und Hochlauf sowie Start/Stopp. Unsere Zwischenbus-DC/DC-Wandler enthalten einen ARM-basierten 32-Bit-Mikrocontroller und Firmware mit Stromsparfunktion, um die Wirkungsgradkennlinie zu maximieren und abzuflachen, und sind somit ideal geeignet für Telekommunikations-, Datenkommunikations-, Speicher- und alle anderen Anwendungen, bei denen eine verteilte Stromversorgungsarchitektur implementiert wird.


Serie NEB-D

264 bis 300 W Zwischenbus-Eighth-Brick-DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung


Serie NEB-N

264~300 W Zwischenbus-Eighth-Brick-DC/DC-Wandler


Serie NQB-D

420~468 W Zwischenbus-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler mit digitaler Steuerung


Serie NQB-N

420~468 W Zwischenbus-Quarter-Brick-DC/DC-Wandler

 
Powered By OneLink