AC/DC-LED-Treiber-Netzteile

Stromversorgung AC/DC-Netzteile

CUIs Produktlinie aus kompakten und hocheffizienten AC/DC-LED-Treibern ist eine zuverlässige Konstantstromlösung für eine Reihe von Innen- und Außen-LED-Beleuchtungsanwendungen. Unsere Konstantstrom-LED-Treiber bieten eine Leistung zwischen 6,5 und 100 W, einen großen Eingangsspannungsbereich, aktive Leistungsfaktorkorrektur sowie Dimmoptionen. Schutzfunktionen gegen Überspannung, Überstrom, Überhitzung und Kurzschlüsse sowie eine Reihe an Standard-Sicherheitszulassungen sind verfügbar. Unsere vielfältige Produktlinie aus LED-Treiber-Netzteilen umfasst außerdem Modelle mit sowohl Konstantstrom- als auch Konstantspannungsmodi sowie Modelle mit IP67-Leistung für die Verwendung in anspruchsvollen Außenanwendungen.


Serie VLED15

15 W, Einzelausgang, Konstantstrom-LED-Treiber, AC/DC-Netzteil


Serie PLDA25

25 W, Einzelausgang, Dimmbar, Konstantstrom, AC/DC-LED-Treiber-Netzteil


Serie PLDA40

40 W, Einzelausgang, Dimmbar, Konstantstrom, AC/DC-LED-Treiber-Netzteil


Serie PLDA50

50 W, Dualausgang, Konstantstrom, AC/DC-LED-Treiber-Netzteil


Serie PLDA60

60 W, Einzel/Dualausgang, Dimmbar, Konstantstrom, AC/DC-LED-Treiber-Netzteil


Serie PLDS60

60 W, Einzelausgang, Dimmbar, Konstantstrom und konstante Spannung, AC/DC-LED-Treiber-Netzteil


Serie PLDS100

100 W, Einzelausgang, Dimmbar, Konstantstrom und konstante Spannung, AC/DC-LED-Treiber-Netzteil

 
Powered By OneLink