Front-End-AC/DC-Netzteile

Stromversorgung AC/DC-Netzteile

CUIs Produktlinie aus Front-End-AC/DC-Netzteilen mit 600 bis 3000 W bietet einen hohen Wirkungsgrad, redundanten (N+1) Betrieb sowie I2C- oder PMBus™-Kommunikation für Überwachungs- und Steuerungszwecke. Unsere Einzelausgangs-Netzteile für Rack-Montage bieten darüber hinaus Leistungsfaktorkorrektur, DROOP-Stromaufteilung, Ein-/Aus-Fernsteuerung sowie Blind Mate-Steckverbinder für Hot-Swap-Funktionalität. Unsere Front-End-Netzteile, die bis zu vier 3000-W-Einheiten parallel aufnehmen und so bis zu 12 kW Ausgangsleistung liefern können, sind ideal geeignet für auftragsentscheidende Telekommunikations-, Server- und Netzwerkanwendungen.


Serie PSE-600

600 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Serie PSE-800

800 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Serie PSE-850

850 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Serie PSE-1000

1000 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Serie PSA-1100

1100 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Serie PSD-1100

1100 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, DC/DC-Netzteil


Serie PSE-1200

1200 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Serie PSE-1800

1800 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Serie PFR-2100

2050 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Serie PSE-3000-48

3000 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil


Serie PSE-3000-54

3000 W, Einzelausgang, Leistungsfaktor-korrektur, 1U Front-End, Hot-Swap, AC/DC-Netzteil

 
Powered By OneLink