Externe Mehrfachwandstecker-AC/DC-Netzteile

Stromversorgung AC/DC-Netzteile Extern Wandstecker


Serie SMI5-USB

5 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SMI6

6 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SMI10-USB

10 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, USB-Eingang, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie EMMA 15W

15 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SMI18

18 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SMI24

24 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie EMMA 30W

30 W, Medizinisch, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil


Serie SMI36

36 W, DoE-Stufe-VI- und CoC-Tier-2-Effizienz, austauschbare Anschlussstecker, Wandsteckeradapter, AC/DC-Netzteil

 
Powered By OneLink